Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ serie 299H

I regolatori di riduzione della pressione pilota Fisher Serie 299H forniscono pressione controllata e applicazioni di distribuzione, industriali e commerciali con pressioni di monte fino a 175 psi/12,1 bar. 299HS con il Tipo VSX2 e 299HV con il Tipo VSX8 vengono utilizzati in applicazioni in cui l'alimentazione del gas deve essere interrotta. La valvola di sfiato integrale 299HR segnala l'aumento della pressione a valle oltre il set point del regolatore. Valvole di sfiato interne dei Tipi 299HSR e 299HVR per lo scarico della sovrapressione minima causata dall'espansione termica.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Sistema di monitoraggio spurgo unico
  • Accuratezza
  • Controllo di pressione ad alta capacità
  • Qualità superiore
  • Conversione della presa d'impulso interna, esterna, doppia
  • Avvio facile
  • Facilità di manutenzione
  • Struttura robusta