Regolatori commerciali/industriali Fisher™ serie 627
I regolatori riduttori di pressione ad azionamento diretto Fisher serie 627 sono adatti a sistemi a bassa e ad alta pressione. Questi regolatori si possono utilizzare con gas naturale, aria o vari altri gas. Le caratteristiche in termini di prestazioni variano in base alla costruzione.
Disegni e modelli CAD: Fare clic qui
Disegni e modelli CAD: Fare clic qui
Caratteristiche principali
- Valvola limitatrice interna
- Tipi 627R e 627MR fermo corsa
- Indicatore di funzionamento sfioro
- Facilità di manutenzione
- Versatilità di installazione
- Versatilità di applicazione
- Antimanomissione
- Ampia gamma di portate
- Trim bilanciato
Prodotti correlati