Rendere possibile un futuro resiliente e sostenibile

Energia

Il panorama energetico sta evolvendo rapidamente: la produzione di energia tradizionale si sta integrando sempre più con le fonti rinnovabili, creando nuove sfide Questa trasformazione richiede soluzioni innovative che garantiscano sicurezza, prestazioni, affidabilità e sostenibilità grazie a operazioni più intelligenti ed efficienti. Grazie all'integrazione di tecnologie di automazione, controllo e monitoraggio avanzate, gli operatori nel settore dell'energia possono muoversi con consapevolezza in questo ambiente dinamico, fornendo energia conveniente e affidabile per soddisfare le esigenze globali.

Soluzioni integrate per esigenze energetiche diverse

All'avanguardia nella trasformazione del settore dell'energia

In un'epoca in cui le fonti di energia si diversificano e le centrali elettriche stanno diventando sempre più complesse, è essenziale che gli operatori del settore siano in grado di bilanciare accessibilità, affidabilità e sostenibilità. L’impiego di tecnologie per l’automazione e il controllo end‑to‑end, dalle apparecchiature da campo intelligenti alle soluzioni cloud, permette un funzionamento continuo e ottimizzato, riducendo le emissioni e aumentando l’adattabilità delle centrali elettriche moderne. 

0%
Aumento dell'efficienza delle centrali elettriche

Grazie alle soluzioni avanzate di automazione e monitoraggio in tempo reale, gli impianti possono migliorare l'efficienza operativa complessiva e ridurre i tempi di inattività non pianificati, ottenendo prestazioni migliori su tutto lo spettro della produzione di energia.

0%
Riduzione dei costi di manutenzione

Le tecnologie avanzate di manutenzione predittiva riducono significativamente guasti imprevisti e costose riparazioni. Ciò comporta una riduzione dei costi operativi e di manutenzione durante l'intero ciclo di vita delle apparecchiature dell'impianto.

0%
Integrazione della rete più rapida per le rinnovabili

Utilizzando soluzioni di microgrid ottimizzate, i servizi di pubblica utilità possono velocizzare l'integrazione di fonti di energia rinnovabile, consentendo un uso più efficiente dell'energia verde e degli asset di generazione di energia tradizionali, mantenendo la stabilità della rete.

0%
Riduzione delle emissioni di carbonio

Soluzioni di controllo innovative e processi energetici più efficienti contribuiscono a una riduzione misurabile delle emissioni di carbonio, aiutando le aziende a raggiungere gli obiettivi e a rispettare le normative di sostenibilità.

Ottieni energia conveniente e affidabile

Catena del valore dell'energia

Scopri esempi concreti di come Emerson supporti produttori di energia e utility nel raggiungere l’eccellenza operativa lungo l’intera value chain energetica: dalla generazione e dalle rinnovabili, al controllo della rete, fino ai grandi consumatori di energia.
Centrale elettrica aumenta i tempi di attività e risparmia 105.000 Dollari USA
Operazioni nucleari più sicure e affidabili​
Il digital twin riduce i tempi di avviamento del 44%​
Centrale idroelettrica implementa un controllo unificato​
Turbina eolica ottiene un controllo di retrofit affidabile​
Operatore dell'energia fotovoltaica migliora sicurezza e affidabilità​
Controllo unificato di rete e microgrid​
Controllo dell'energia resiliente per i data center​
Soluzioni complete per l'intero settore dell'energia

Segmenti dell'industria dell'energia

I diversi segmenti del settore dell'energia presentano sfide e requisiti unici. Dagli impianti tradizionali a carbone e gas naturale alle fonti di energia rinnovabile emergenti, le soluzioni specializzate sono essenziali per soddisfare esigenze operative specifiche, standard normativi e obiettivi di sostenibilità.

Industrial power plant by waterfront
Energia resiliente e flessibile

Alimentazione a gas

Miglioramento di affidabilità e disponibilità per soddisfare la crescente domanda di energia

Le unità a ciclo semplice e combinato sfruttano tecnologie di automazione e controllo avanzate per gestire i cambiamenti di carico e le prestazioni dinamiche, garantendo una generazione efficiente e affidabile, bilanciando al contempo opportunità economiche e conformità alle emissioni.

Esplora i nostri gruppi di business

Competenze di Emerson su tutto il panorama dell'energia

I nostri diversi gruppi aziendali offrono competenze e tecnologie specializzate, collaborando per fornire soluzioni complete su misura per le esigenze specifiche del settore dell'energia.