Supporto per la produzione di energia conveniente e affidabile

Alimentazione a gas naturale

Le centrali elettriche a gas naturale sono essenziali per soddisfare il crescente fabbisogno energetico di oggi. Con la disponibilità online di nuovi progetti e l'estensione della durata della vita delle strutture esistenti o ritardo del ritiro, mantenere le prestazioni massime diventa sempre più fondamentale. Sia che funzionino come carico di base o come risorse di picco, gli operatori devono affrontare sfide in continua evoluzione in termini di efficienza, affidabilità, flessibilità e conformità. Le nostre tecnologie avanzate e la nostra lunga esperienza aiutano a garantire una generazione di energia affidabile e supportano il progresso verso gli obiettivi di sostenibilità in ogni fase del ciclo di vita di un impianto.

Soluzioni orientate alle prestazioni per le centrali elettriche a gas

Produzione di energia a gas più intelligente e flessibile

Le centrali elettriche a ciclo singolo e combinato richiedono agilità operativa per rispondere a prestazioni dinamiche. Indipendentemente dal fatto che si stia sviluppando una nuova struttura o modernizzando una struttura esistente, il successo dipende dalla massimizzazione dell'efficienza, della flessibilità e della disponibilità. Asset invecchiati, esigenze di carico variabile e normative sulle emissioni in continua evoluzione richiedono soluzioni più intelligenti. Dal controllo delle turbine all'analisi in tempo reale, le nostre tecnologie integrate aiutano a prolungare la durata degli asset, riducono i costi di manutenzione, abbreviano gli avviamenti e migliorano i parametri economici. Queste caratteristiche sono fondamentali per i nuovi impianti, poiché consentono di partire con il piede giusto e di operare con un occhio di riguardo all'affidabilità e alle prestazioni a lungo termine.