Prestazioni della produzione di energia

Turbina a vapore

Le turbine a vapore costituiscono la colonna portante di molti impianti di produzione di energia elettrica e garantire il loro funzionamento ottimale è fondamentale per l'efficienza e l'affidabilità dell'impianto. Dal controllo preciso alla diagnostica predittiva, le tecnologie innovative aiutano gli operatori a ridurre i tempi di fermo, allungare la durata degli asset e soddisfare le esigenze energetiche in continua evoluzione con sicurezza.

Turbine in a coal-fired power plant. Horizontal format.
Miglioramento della produzione di energia e dello stato degli asset

Migliora l'affidabilità e l'efficienza della turbina a vapore

Garantisci i tempi di funzionamento dell'impianto e l'efficienza della turbina con le funzionalità di controllo, monitoraggio e protezione integrati

Per garantire prestazioni elevate delle turbine a vapore sono necessari uno stretto controllo sui parametri operativi e la capacità di rilevare eventuali problemi prima che possano causarne il fallimento. Grazie a soluzioni avanzate per il controllo delle turbine, il monitoraggio delle condizioni e l'eccitazione del generatore, gli operatori possono ridurre le interruzioni non pianificate, migliorare la sicurezza e raggiungere gli obiettivi prestazionali in tutti gli ambienti di produzione di energia.

Controllo in tempo reale e informazioni sulle condizioni

Soluzioni per turbine a vapore in azione

Le moderne applicazioni per turbine beneficiano di piattaforme integrate che combinano controllo, monitoraggio delle condizioni e analisi dei dati. Questi sistemi forniscono avvertenze tempestive, ottimizzano i setpoint e migliorano il processo decisionale. Sfruttando tecnologie comprovate sul campo, i generatori di energia possono semplificare la manutenzione, aumentare la disponibilità delle turbine e migliorare la redditività dell'impianto.

Migliora le prestazioni delle turbine con un'automazione affidabile

image

I carichi variabili spesso mettono a dura prova i dispositivi meccanici dell'impianto, compresa la turbina. I sistemi di controllo delle turbine obsoleti possono diventare sempre meno reattivi e comportare costi di manutenzione più elevati e interruzioni delle attività non pianificate. Tuttavia, i controlli meccanici ed elettrici aggiornati offrono una transizione senza problemi dall'automazione OEM legacy e costituiscono un sistema completamente integrato per qualsiasi profilo operativo. 

Ottimizzazione della potenza con l'Advanced Turbine Control

Domande frequenti

Le turbine a vapore svolgono un ruolo fondamentale nelle centrali elettriche a carbone e a gas, poiché convertono l'energia termica del vapore in energia meccanica per la produzione di elettricità. Esaminare le domande più frequenti per capire come funzionano le turbine a vapore, come vengono mantenute e in che modo le tecnologie Emerson supportano le prestazioni, l'affidabilità e gli obiettivi in termini di emissioni.

Una turbina a vapore è un dispositivo meccanico che converte il vapore ad alta pressione e ad alta temperatura generato dalla combustione del carbone, dalla combustione a gas naturale o da altro combustibile in energia meccanica, che viene poi convertita in energia elettrica da un generatore.

Il vapore prodotto in una caldaia passa attraverso le lame delle turbine, facendole girare. Questa rotazione aziona un generatore che produce elettricità.

I tipi più comuni sono le turbine a condensazione, le turbine a contropressione e le turbine a ripresa di calore, a seconda della configurazione dell'impianto e dei requisiti di efficienza.

L'efficienza si può migliorare mediante le fasi di riscaldamento, un design migliore delle pale, una tenuta migliorata, sistemi di controllo ottimizzati e programmi di manutenzione basati sulle condizioni.

Il monitoraggio delle vibrazioni viene eseguito mediante sensori e diagnostica avanzata che rilevano squilibrio, disallineamento o usura di parti rotanti. Gli strumenti di monitoraggio predittivo di Emerson aiutano a prevenire arresti non pianificati degli impianti di produzione di energia.

Le strategie di manutenzione preventiva e predittiva, supportate dal monitoraggio delle condizioni, dall'analisi delle prestazioni e dalla tecnologia del Digital Twin, garantiscono un funzionamento affidabile.