Valvola di condizionamento vapore Fisher™ TBX
Caratteristiche principali
- Combina controllo della pressione e della temperatura in una singola valvola.
- Il design robusto con guida a gabbia permette la gestione di cali di pressione del flusso principale.
- Whisper Trim ™ III e WhisperFlo™ aiutano ad attenuare il rumore di 30 - 40 dBA.
- Usando la tenuta Fisher si ottiene la capacità di arresto standard Classe V fino a 593 °C (1100 °F). Questo assetto bilanciato è collaudato sul campo.
- Il corpo valvola progettato da FEA è in grado di gestire le applicazioni più difficili senza problemi di stress termico.
- Permette un orientamento verticale per facilità di manutenzione nella maggior parte delle applicazioni.