Soluzioni per l'automazione per l'industria alimentare

Alimenti e bevande

Poiché i produttori di alimenti e bevande devono affrontare una crescente pressione per aumentare la produttività, garantire la qualità del prodotto e mantenere la conformità normativa, l'esigenza di un'automazione scalabile, igienica e affidabile diventa essenziale. Grazie a una profonda conoscenza del settore e a tecnologie avanzate, aiutiamo i produttori a modernizzare le operazioni, garantendo al contempo la sicurezza degli alimenti e riducendo al minimo gli sprechi.

Garantire uniformità, efficienza e conformità

Automazione affidabile per un settore in evoluzione

I produttori del settore alimentare devono affrontare sempre più la necessità di scalare la produzione, ridurre la variabilità e migliorare la sostenibilità, il tutto soddisfacendo gli standard di sicurezza globali. Le nostre tecnologie e la nostra esperienza aiutano i produttori a ottimizzare la produttività, ridurre i tempi di inattività e mantenere l'integrità del prodotto, dalle materie prime agli imballaggi.

0%
Riduzione del consumo di energia

Maggiore efficienza energetica grazie al monitoraggio intelligente e all'automazione degli impianti di vapore, aria e acqua.

0%
Ripetibilità dei processi CIP

Automatizza i sistemi clean-in-place (CIP) per ridurre al minimo i rifiuti, l'uso di sostanze chimiche e il consumo di acqua, garantendo al contempo l'igiene.

0%
Riduzione dei tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati

Sfrutta le tecnologie dei sensori e l'analisi per identificare i problemi prima che interrompano la produzione.

0%
Tracciabilità dei batch

Monitora e registra ogni fase delle operazioni per supportare la garanzia di qualità e la conformità normativa.

Esplora i nostri gruppi di business

Potenziamento delle prestazioni in tutto l'impianto

Che si tratti di aggiornare sistemi legacy, migliorare l'igiene dell'impianto o aggiungere capacità produttive, i nostri gruppi di business offrono una vasta esperienza del settore e un portafoglio di tecnologie su misura per le esigenze della produzione di alimenti e bevande.