Progresso dell'elettronica e della produzione di semiconduttori
Con la crescente pressione a ridurre le apparecchiature, migliorare le prestazioni e mantenere la qualità a livello di camera sterile, i produttori hanno bisogno di soluzioni di automazione e controllo che forniscano precisione e ripetibilità senza pari. Il nostro portafoglio aiuta a ottimizzare ogni fase del ciclo di vita dell'elettronica, dall'elaborazione di wafer e l'imballaggio dei chip all'assemblaggio PCB e al test finale, aumentando al contempo l'efficienza energetica e la produttività.
Maggiore efficienza del processo
Riduci la variabilità e aumenta il rendimento su tutte le linee di produzione di precisione.
Ambienti più puliti con controllo delle emissioni ultra-basse
Soluzioni ad alta integrità riducono al minimo le perdite di gas dei processi e la contaminazione aerea.
Riduzione dei tempi di fermo delle apparecchiature
Abilita la manutenzione predittiva con diagnostica continua e analisi integrate.
Migliore resa nella lavorazione del wafer
Gestisci condizioni di processo esigenti grazie alla strumentazione e all'automazione rigorosamente controllate.
Articoli, case study e storie di successo
Scopri storie di successo e contenuti multimediali che illustrano come Emerson supporta l'innovazione, l'efficienza e le prestazioni nel settore dell'elettronica e dei semiconduttori.
Dove l'innovazione incontra l'integrazione
Ciascun gruppo di business Emerson apporta funzionalità esclusive alla produzione di elettronica e semiconduttori, consentendo operazioni più reattive, scalabili e sostenibili su tutte le linee di produzione e processi di fabbricazione. Esplorate le sinergie e le soluzioni progettate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione di questo settore high-tech.