PRESTAZIONI AVANZATE DALLA PRIMA PROGETTAZIONE FINO AL FUNZIONAMENTO A LUNGO TERMINE

Data center

Le prestazioni del data center vengono determinate molto prima che il primo carico di lavoro diventi attivo. Con l'aumento della domanda di capacità, i sistemi di alimentazione, raffreddamento e controllo devono funzionare come una spina dorsale integrata e non come componenti isolati. Emerson aiuta proprietari, EPC e operatori a progettare, integrare e gestire questi sistemi come un unico sistema, garantendo che l'infrastruttura critica da cui dipendono le prestazioni del data center funzioni in modo affidabile su larga scala per l'intero ciclo di vita della struttura.

Automazione integrata per le infrastrutture dei data center

Emerson come partner per la scalabilità delle prestazioni dei data center

Con la scalabilità dei data center, le prestazioni non sono più determinate dai singoli componenti, ma dal modo in cui i sistemi di alimentazione, raffreddamento e controllo sono progettati e integrati per funzionare come un unico componente. L'aumento delle interdipendenze e la compressione delle tempistiche fanno sì che le decisioni anticipate relative a progettazione e integrazione influenzino direttamente affidabilità, scalabilità e costi a lungo termine. Emerson agisce come partner di sistema, aiutando proprietari, EPC e operatori a definire, integrare e gestire questa infrastruttura critica come una dorsale unificata. Collegando i sistemi tra i domini, Emerson riduce il rischio di esecuzione, accelera la consegna e consente prestazioni prevedibili e scalabili per l'intero ciclo di vita del data center.

FORNITURA DI INFRASTRUTTURA PER DATA CENTER SU LARGA SCALA

Collegare la strategia alle prestazioni operative

I risultati del data center sono definiti dalle prestazioni dell'infrastruttura in condizioni operative reali: durante la messa in servizio, sotto carico dinamico e con scalabilità della capacità. L'automazione integrata svolge un ruolo fondamentale nel tradurre l'intento progettuale in un funzionamento coordinato tra sistemi di alimentazione, raffreddamento e delle strutture. Emerson applica questo approccio per aiutare i team ad accelerare la consegna dei progetti, ridurre i problemi di integrazione e mantenere un funzionamento stabile e ripetibile alla luce dell'espansione dei data center, per tempi di capacità più rapidi e prestazioni coerenti durante l'intero ciclo di vita.

Fornire prestazioni coerenti tra i sistemi del data center

Automazione dei data center

Emerson supporta i sistemi critici che determinano le modalità di costruzione, funzionamento e scalabilità dei data center, per consentire all'infrastruttura di alimentazione e raffreddamento da cui dipendono le operazioni IT di funzionare in modo affidabile. Integrando questi domini in un ambiente operativo coeso, i team dei data center possono migliorare l'efficienza, mantenere l'affidabilità e scalare le operazioni con sicurezza.
Sistemi per IT ad alta densità e pavimenti tecnici
Infrastruttura meccanica e per il raffreddamento​
Sistemi di sicurezza e controllo della struttura​
Infrastrutture idriche e di pubblica utilità​
Resilience Systems
Sistemi di alimentazione e distribuzione primari​
Esplora i nostri gruppi di business

Le competenze di Emerson a sostegno di un'infrastruttura affidabile per i data center

Le competenze specialistiche in materia di energia, misurazione e controllo dei flussi supportano l'infrastruttura integrata dei data center, aiutando committenti, appaltatori EPC e operatori ad aumentare la capacità, gestire la complessità e garantire un funzionamento affidabile in ambienti sempre operativi.