Fallback image
Product Image

Valvola di conditioning del vapore Fisher™ SVX

Fisher SVX è una valvola di condizionamento del vapore flusso in basso per sistemi di bypass a turbina. Offre un controllo preciso di pressione e temperatura sia nelle centrali elettriche a ciclo variabile che negli ambienti di processo critici.

Caratteristiche principali

  • Combina il controllo della pressione e della temperatura in un'unica valvola
  • Design ottimizzato per applicazioni a ciclo combinato
  • Tecnologia Fisher Whisper a flusso discendente con design del primo stadio
  • Coperchio a tenuta di pressione
  • Otturatore pilota
  • Ugello nebulizzatore di vapore