Ottimizzazione completa dell'impianto

Balance of Plant (BOP)

Migliorare prestazioni e affidabilità dei sistemi non core nelle strutture di produzione di energia è essenziale per ottimizzare la disponibilità e ridurre al minimo i tempi di fermo. Dalle torri di raffreddamento ai sistemi per la qualità dell'aria alle pompe e fino ai processi ausiliari, le soluzioni integrate aiutano a garantire che ogni sottosistema contribuisca in modo efficiente alle prestazioni complessive della struttura.

Engineer monitoring industrial equipment with laptop
Soluzioni integrate per una maggiore efficienza dell'impianto

Potenzia i sistemi vitali

L'equilibrio dei sistemi dell'impianto è fondamentale per mantenere le operazioni in funzione senza problemi

In una struttura di produzione di energia moderna, il bilanciamento degli asset dell'impianto (come torri di raffreddamento, sistemi di controllo delle emissioni e pompe ausiliarie) supporta il funzionamento costante delle apparecchiature di rilevanza critica. Monitoraggio in tempo reale, diagnostica intelligente e tecnologie di controllo adattivo possono ridurre le interruzioni non pianificate delle attività, migliorare la pianificazione della manutenzione e incrementare la produzione della struttura. Grazie a piattaforme scalabili e interoperabili, le strutture possono raggiungere costi di ciclo di vita inferiori pur mantenendo gli obiettivi di conformità e disponibilità.

Strategie di automazione per ottenere un impatto misurabile

Soluzioni Balance of Plant in azione

Il successo dell'implementazione di soluzioni di monitoraggio e controllo su torri di raffreddamento, sistemi per la qualità dell'aria e pompe ha aiutato i produttori di energia a ridurre il consumo di acqua e di energia, prolungare la durata degli asset e soddisfare i rigorosi standard normativi. Identificando i segni precoci di degradazione o guasto, le strutture possono passare da strategie di manutenzione reattive a predittive, riducendo al minimo i costi e migliorando la disponibilità operativa.

Incrementa i tempi di attività dell'impianto con un monitoraggio intelligente

image

Le torri di raffreddamento sono fondamentali per il funzionamento dell'impianto, ma spesso sono poco automatizzate e monitorate periodicamente a causa dell'elevato costo di implementazione di un sistema di monitoraggio continuo. Il miglioramento delle strategie di controllo e l'implementazione dell'automazione wireless consentono di mantenere operazioni affidabili con un migliore raffreddamento del condensatore per massimizzare l'uscita della turbina.

Ottimizzando le prestazioni nell'intera centrale elettrica

Domande frequenti

I sistemi Balance of Plant sono essenziali per un funzionamento affidabile ed efficiente delle centrali elettriche a carbone e a gas. Includono tutti i componenti di supporto e i sistemi ausiliari che mantengono i processi di base senza problemi. Sfoglia queste domande frequenti per scoprire in che modo le tecnologie Emerson aiutano a monitorare, controllare e ottimizzare i sistemi BOP per ridurre i tempi di inattività, ridurre le emissioni e migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto.

Nella produzione di energia termica, ad esempio nelle centrali a carbone e a gas naturale, il bilanciamento dell'impianto si riferisce a tutti i sistemi e infrastrutture di supporto di una centrale termica, con l'esclusione delle principali unità di produzione di energia elettrica come caldaie, turbine e generatori. Ciò include pompe, ventilatori, compressori, trattamento dell'acqua, movimentazione del combustibile e sistemi elettrici.

I sistemi BOP garantiscono che le apparecchiature di produzione di energia di base funzionino in modo affidabile ed efficiente. Senza componenti della BOP ben funzionanti, le prestazioni complessive dell'impianto, la sicurezza e la conformità alle emissioni possono essere compromesse.

Gli esempi della BOP includono sistemi a vapore ausiliari, desulfurizzazione dei gas di scarico (FGD), sistemi di controllo dell'inquinamento atmosferico, trattamento delle acque e movimentazione e stoccaggio del combustibile. Lo stesso vale per le centrali elettriche a ciclo combinato, le centrali di cogenerazione e le centrali elettriche a carbone.

L'automazione aumenta l'efficienza operativa, riduce al minimo gli errori umani, riduce i costi di manutenzione e fornisce informazioni approfondite sulle prestazioni in tempo reale per un processo decisionale più rapido.

La manutenzione predittiva utilizza analisi e monitoraggio delle condizioni in tempo reale per prevedere i problemi delle apparecchiature prima che si verifichino guasti, riducendo i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e prolungando la durata delle risorse.

L'efficiente funzionamento della BOP riduce il consumo di energia ausiliaria, supporta un flusso di processo coerente e garantisce prestazioni ottimali delle apparecchiature primarie, contribuendo alla produzione complessiva dell'impianto.