Fallback image
Product Image

Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 644

This versatile, industry standard transmitter is available in head, field or rail mount styles and a variety of enclosure options.

Progettato per la versatilità, il trasmettitore di temperatura Rosemount 644 è disponibile con protocolli HART™, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS™ negli stili con montaggio su testina, in campo o su binario e una vasta gamma di opzioni di custodia. Aggiungendo un'interfaccia operatore locale (LOI), è possibile aggiornare la configurazione del trasmettitore sul campo senza attrezzi. Per requisiti di applicazione diverse, questo trasmettitore include capacità di diagnostica quali capacità di Hot Backup™, allarme di deriva del sensore e degradazione della termocoppia.

Caratteristiche principali

  • Trasmettitore di temperatura estremamente versatile disponibile in protocolli HART™, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS™
  • Diverse configurazioni di montaggio tra cui montaggio su testina, in campo o su binario e una vasta gamma di opzioni di custodia
  • L'opzione LOI elimina la necessità di strumenti di configurazione speciali (ad esempio, comunicatore da campo) per la facilità di utilizzo
  • L'adattamento del sensore al trasmettitore Callendar-Van Dusen riduce l'errore di misura totale
  • La funzione Hot Backup™ e l'allarme deriva del sensore con doppio sensore garantiscono l'integrità di misurazione
  • La diagnostica di degradazione della termocoppia monitora le condizioni della termocoppia per rilevare la degradazione prima che si verifichi un guasto
  • Il tracciamento della temperatura minima e massima osserva gli estremi della temperatura per una facile risoluzione dei problemi
  • I pannelli di controllo offrono un'interfaccia semplice per la configurazione del dispositivo e la risoluzione dei problemi di diagnostica semplificate.