Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount 1056 Transmitter

Trasmettitore intelligente a quattro fili Rosemount™ 1056

Supports single or dual sensor inputs, reducing cost per loop and saving panel space. It offers a range of measurements like differential conductivity and dual oxygen for various applications.

Il trasmettitore Rosemount 1056 è dotato di ingresso sensore singolo o doppio, con una scelta illimitata di combinazioni per le doppie misurazioni. Questo consente di ridurre i costi per circuito e lo spazio occupato nel pannello. Il trasmettitore di analisi dei liquidi multiparametro offre un'ampia gamma di opzioni per la misurazione, come la conduttanza differenziale, il doppio ossigeno e molte altre combinazioni a supporto di moltissime applicazioni in aziende industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Il design modulare del trasmettitore consente la sostituzione su campo delle schede di ingresso del segnale, semplificando i cambi di configurazione.

Caratteristiche principali

  • Installazione più veloce e rapida con la programmazione di avvio rapido, il riconoscimento automatico delle schede sensore e il design modulare
  • Il grande display personalizzabile offre una vista a colpo d'occhio delle informazioni pertinenti
  • Visibilità dei parametri di processo grazie alle comunicazioni digitali HART® o Profibus DP
  • Connessione semplice con PLC e DCS scegliendo le opzioni di comunicazioni HART® o Profibus DP
  • Il trasmettitore è compatibile con diversi sensori di pH, conduttività, ossigeno disciolto, cloro, ozono e torbidità. È inoltre dotato di una scheda di ingresso di flusso/corrente.