Efficienza di alimentazione e durata delle apparecchiature

Turbina di combustione

Le turbine a combustione sono fondamentali per una generazione affidabile di energia in quanto devono funzionare in modo efficiente in condizioni dinamiche. Le nostre tecnologie collaudate per controllo preciso, protezione e ottimizzazione delle prestazioni aiutano gli operatori a incrementare i tempi di funzionamento dell'impianto e prolungare la durata delle apparecchiature, garantendo operazioni sicure e conformi. 

turbine control system
Miglioramento di efficienza e affidabilità

Controllo e monitoraggio completi per turbine a combustione

Soluzioni avanzate che salvaguardano gli asset delle turbine e supportano l'eccellenza operativa

Le turbine a combustione devono soddisfare obiettivi prestazionali molto elevati, garantendo al contempo la conformità alle normative ambientali e di sicurezza. Le tecnologie integrate di controllo, protezione e monitoraggio aiutano gli operatori a prendere decisioni informate più rapidamente, riducono le interruzioni non pianificate e ottimizzano l'efficienza complessiva delle turbine. Indipendentemente dal fatto di modernizzare asset preesistenti o di implementare installazioni greenfield, le nostre soluzioni flessibili e scalabili forniscono risultati misurabili nelle operazioni delle turbine.

Garantire le prestazioni quando è importante

Soluzioni per le turbine a combustione in azione

Operatori di tutto il mondo hanno implementato le nostre soluzioni avanzate per l'automazione e l'affidabilità per affrontare le sfide poste dalle turbine a combustione. Dalla riduzione dei fermi forzati e dei tempi di avvio al miglioramento della conformità alle norme sulle emissioni e dell'efficienza nei consumi, queste tecnologie aiutano i produttori di energia a soddisfare le crescenti esigenze in termini di disponibilità e prestazioni. Scopri come le soluzioni collaudate forniscono risultati misurabili lungo l'intero ciclo di vita delle turbine.

Controllo più intelligente per il funzionamento della turbina

image

I carichi variabili spesso mettono a dura prova i dispositivi meccanici dell'impianto, compresa la turbina. I sistemi di controllo delle turbine obsoleti possono diventare sempre meno reattivi e comportare costi di manutenzione più elevati e interruzioni delle attività non pianificate. Tuttavia, i comandi meccanici ed elettrici aggiornati offrono una transizione senza problemi dall'automazione OEM legacy e forniscono un sistema completamente integrato per qualsiasi profilo operativo. È inoltre possibile migliorare le operazioni e semplificare la manutenzione includendo una serie di funzionalità, come i Diagrammi di vortice dinamici, per individuare i problemi di combustione e controllare le eventuali modifiche per avviamenti rapidi e supporto della frequenza.

Soluzioni avanzate per una generazione di energia affidabile

Domande frequenti

Le turbine a combustione giocano un ruolo fondamentale nelle applicazioni di energia a carbone e a gas naturale a ciclo combinato. Questa sezione delle domande frequenti affronta le domande comuni relative a funzionamento delle turbine, manutenzione, flessibilità del combustibile, emissioni e come le tecnologie digitali e di automazione contribuiscono a ottimizzare le prestazioni e il ciclo di vita delle turbine a combustione.

Una turbina a combustione, o turbina a gas, è un motore ad alta efficienza che converte il combustibile in energia meccanica per generare elettricità, spesso utilizzato nelle centrali a carbone come parte di sistemi ibridi o con picchi.

Forniscono funzionalità di rampa rapida e supportano il bilanciamento del carico, rendendole preziose per integrare la potenza del carico di base durante i picchi di domanda o le fluttuazioni della rete.

Alcuni dei componenti principali sono il compressore, il combustore, la sezione delle turbine, il sistema di erogazione del combustibile e i sistemi di controllo digitali per l'ottimizzazione delle prestazioni.

Le emissioni più comuni sono ossidi di azoto (NOₓ), monossido di carbonio (CO) e idrocarburi incombusti. Spesso si utilizzano sistemi di controllo delle emissioni come bruciatori a secco a basso NOₓ e unità SCR.

I principali intervalli di manutenzione variano in base all'utilizzo e alla progettazione, ma di solito si verificano ogni 24.000 - 50.000 ore di funzionamento, a seconda delle linee guida degli OEM e dei risultati di monitoraggio.