Fallback image
Micro Motion™ ELITE Peak Performance Coriolis Flow and Density Meter

Misuratore di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion™ ELITE™ con prestazioni eccezionali

I misuratori ELITE a effetto Coriolis offrono prestazioni di misura di portata e densità senza pari per applicazioni su liquidi, gas e fanghi, progettati per garantire precisione, scalabilità e affidabilità negli ambienti più complessi.

Misurazioni affidabili. Utilizzo sicuro. Integrazione senza attriti. I misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion ELITE offrono una comprovata affidabilità delle misurazioni nella più ampia gamma di applicazioni, combinando accuratezza leader del settore, affidabilità verificabile, ampia copertura applicativa e perfetta integrazione del sistema. Progettati per applicazioni impegnative su liquidi, gas e fanghi, i misuratori ELITE forniscono misurazioni altamente accurate di portata massica, densità, volume e temperatura, mantenendo le prestazioni anche in condizioni di processo difficili, inclusi gas intrappolati e flussi multifase. <br><br> Grazie a Smart Meter Verification e alla robusta stabilità del sensore, i misuratori ELITE aiutano a ridurre i rischi operativi e supportano l'integrità delle misurazioni a lungo termine. L'ampia gamma operativa e le vaste possibilità di scelta di materiali e certificazioni globali rendono i misuratori ELITE il misuratore di portata ideale per misure fiscali, controllo di processo, batching, miscelazione, carico, scarico, servizio criogenico, applicazioni igieniche e processi ad alta pressione.​

Caratteristiche principali

  • Ottieni un'accuratezza delle misurazioni di portata massica, densità, volume e temperatura leader del settore per liquidi, gas, fanghi e applicazioni multifase.
  • Verifica lo stato del misuratore in tempo reale senza interruzioni del processo utilizzando Smart Meter Verification per una garanzia di integrità delle misurazioni rapida e verificabile.
  • Garantisci l'affidabilità delle misurazioni in condizioni di processo difficili, incluse applicazioni con gas intrappolati, flusso multifase, fanghi, criogeniche e ad alta pressione.
  • Riduci i rischi operativi e i costi di manutenzione con una tecnologia di sensori robusta e ultra stabile, progettata per prestazioni e affidabilità a lungo termine.
  • Standardizza su un'unica piattaforma di misuratori di portata a effetto Coriolis con un'ampia copertura applicativa per applicazioni di misura fiscale, controllo di processo, batching, miscelazione, igieniche e specialistiche.
  • Supporta processi impegnativi con temperature di esercizio da -270 °C (-454 °F) a 426 °C (800 °F) e pressioni fino a 414 barg (6.000 psig).

Esplora le risorse e gli approfondimenti sulle applicazioni dei misuratori ELITE​

Domande frequenti

I misuratori di portata e densità a effetto Coriolos Micro Motion ELITE utilizzati nelle applicazioni di misura fiscale devono essere selezionati in base alle certificazioni per aree pericolose, metrologia, pressione, calibrazione e regionali richieste, che possono includere CSA, ATEX, IECEx, NEPSI, TIIS, SIL2/SIL3, approvazioni per uso marino, calibrazione ISO/IEC 17025, NTEP, Measurement Canada, NMi/MID, EU ETS, OIML, NIST, ISO o ASME a seconda del fluido, della posizione, della configurazione del misuratore e dell'autorità competente.​

I misuratori di portata e densità a effetto coriolis Micro Motion ELITE supportano la misurazione dei gas umidi nella produzione di petrolio e gas misurando la portata massica e la densità in linea, rilevando la presenza di liquido dallo 0% al 5% di umidità con il trasmettitore 5700 e aiutando gli operatori a migliorare la fiducia nella misurazione della testa di pozzo, nell'allocazione, nel monitoraggio della produzione e nelle risorse remote dove i contatori di gas tradizionali potrebbero avere difficoltà a variare il contenuto di liquido.​

I misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion ELITE possono supportare la misura fiscale di CO₂ in applicazioni di CO₂ in fase densa o supercritica perché la tecnologia Coriolis misura direttamente la portata massica, il che è importante quando la densità di CO₂ cambia con la pressione, la temperatura, il comportamento delle fasi e le impurità; i misuratori a effetto Coriolis Micro Motion hanno dimostrato un'incertezza inferiore allo 0,3% per la CO₂ pura, supportando al contempo i sistemi di misura fiscale che potrebbero dover soddisfare requisiti EU ETS, MID, OIML, NIST, ISO o ASME.​

Il miglior misuratore a effetto Coriolis Micro Motion per la misura della portata criogenica dipende dal fluido, dalla temperatura di esercizio, dai cicli di temperatura, dai requisiti di pressione e dalla configurazione dell'elettronica. I misuratori a effetto Coriolis Micro Motion ELITE CMF supportano applicazioni criogeniche al di sotto di -100 °C (-148 °F), inclusi GNL a -161 °C (-258 °F), LOX a -183 °C (-297 °F), idrogeno liquido a -254 °C (-425 °F) ed elio liquido a -270 °C (-454 °F), con accuratezza della portata massica criogenica fino a ±0,35% per molti fluidi e da ±0,5% a ±1,00% per idrogeno o elio liquidi a seconda della configurazione.​

Smart Meter Verification sui misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion ELITE deve essere interpretata insieme alle condizioni di processo, poiché il flusso criogenico, il gas umido o multifase può influire sulla stabilità e sulla diagnostica, in particolare al di sotto di -196 °C (-320 °F); pertanto è necessario valutare se gli avvisi riflettono lo stato del misuratore, il cambiamento dell'umidità, il comportamento bifase o differenze rispetto alle condizioni di riferimento del campo stabilite durante la messa in servizio.​