Soluzioni per prestazioni ottimizzate

Generatore di vapore a recupero di calore (HRSG)

La moderna produzione di energia non richiede solo efficienza, ma adattabilità, precisione e affidabilità. I generatori di vapore a recupero di calore sono essenziali per le operazioni di un impianto a ciclo combinato e le loro prestazioni influiscono direttamente su produttività e reattività di un impianto. Scopri tecnologie avanzate che migliorano il controllo della temperatura, ottimizzano l'avvio e supportano il funzionamento sicuro e stabile di HRSG.

Close-up view of heat recovery steam generator structure with pipes and steel framework at a power plant
Flessibilità e prestazioni ottimizzate

Miglioramento della flessibilità e del controllo nelle operazioni HRSG

I sistemi HRSG richiedono un'integrazione senza problemi e un'adattabilità in tempo reale

Con l'aumento della domanda di funzionalità flessibili e di avvio rapido, i sistemi HRSG devono offrire prestazioni affidabili in diverse condizioni di carico. Le tecnologie di automazione, monitoraggio e controllo avanzate aiutano gli operatori a gestire temperature del vapore e velocità di rampa con maggiore accuratezza, riducendo le sollecitazioni sui componenti critici e migliorando al contempo disponibilità e affidabilità dell'impianto. Dall'avvio allo stato stazionario, le soluzioni collaudate supportano un funzionamento sicuro ed economico.

Controllo e affidabilità in ogni fase

Soluzioni per i generatori di vapore a recupero di calore (HRSG, Heat Recovery Steam Generator) in azione

La gestione dei sistemi a vapore nel caso degli HRSG è complessa, soprattutto in condizioni di ciclo e carichi variabili. Le soluzioni di controllo migliorano la risposta durante l'avvio e le transizioni, mentre la strumentazione per livello, portata e temperatura supporta sicurezza e continuità operativa. Grazie a tecnologie integrate create su misura per le prestazioni HRSG, le strutture possono ridurre i tempi di inattività, proteggere gli asset e soddisfare la domanda mutevole di energia.

Miglioramento dell'efficienza grazie al recupero intelligente del calore

Domande frequenti

I generatori di vapore a recupero di calore sono essenziali per aumentare l'efficienza termica nelle centrali elettriche a ciclo combinato e di cogenerazione. Esplora queste domande frequenti per comprendere meglio le funzioni HRSG, l'integrazione con le turbine a combustione, le esigenze di manutenzione e il ruolo di Emerson nell'ottimizzazione delle prestazioni e della conformità.

Un HRSG è un'unità operativa che recupera il calore residuo dagli scarichi di una turbina a combustione e lo utilizza per produrre vapore, migliorando l'efficienza complessiva della produzione di energia nei processi di cogenerazione di calore ed energia combinati.

Gli HRSG consentono alle centrali elettriche a gas che operano in modalità ibride o a ciclo combinato di aumentare l'efficienza, utilizzando energia termica altrimenti sprecata dalle turbine per generare ulteriore energia.

Alcuni dei principali componenti di un HRSG sono gli economizzatori, gli evaporatori, i superriscaldatori, i recipienti a pressione e i bruciatori in linea. Questi componenti collaborano per convertire lo scarico della turbina in vapore utilizzabile.

L'efficienza si misura in genere in base all'efficacia con cui l'unità converte il calore di scarico in vapore, che può essere ulteriormente migliorata con una combustione supplementare e sistemi di controllo ottimizzati.

Sebbene gli HRSG non brucino combustibile, i gas di scarico delle turbine a gas che recuperano possono contenere NOₓ, CO e altri inquinanti. I sistemi di controllo delle emissioni come le unità SCR sono spesso integrati.

Emerson fornisce sistemi di controllo, strumentazione e piattaforme di analisi avanzati che aiutano le centrali a gas naturale a migliorare l'affidabilità degli HRSG, l'efficienza termica e la conformità per le emissioni.