Fallback image
Product Image

Desurriscaldatore Fisher™ TBX-T

Il desurriscaldatore Fisher TBX-T può essere utilizzato in molte applicazioni per ridurre in modo efficace la temperatura di vapore surriscaldato al punto desiderato. Il TBX-T è disponibile per installazione in linee a vapore da DN 200 a DN 1200 (NPS da 8 a 48) di diametro e sono in grado di mantenere le temperature del vapore entro 6 °C (10 °F) rispetto alle temperature di saturazione. L'atomizzazione e la vaporizzazione dell'acqua sono elementi chiave in qualunque applicazione di condizionamento a vapore. Il design del TBX-T include un collettore dell'acqua da spruzzare con ugelli AF a geometria variabile che producono un disegno di spuzzo per una vasta gamma di operazioni. Gli ugelli sono posizionati strategicamente per ottenere una miscelazione e una vaporizzazione rapida in tutte le condizioni di flusso.

Caratteristiche principali

  • Collettore di spruzzo CFD che determina il punto di iniezione d'acqua e la profondità di inserimento per la miscelazione e la vaporizzazione rapida.
  • Il TBX-T ha l'opzione di includere un rivestimento termico integrale dentro il tubo di vapore. Questa costruzione è comunemente usata nelle applicazioni di attemperamento interstadio della caldaia, in cui il desurriscaldatore è esposto a forti sollecitazioni e ciclo termico, alte velocità di vapore e vibrazioni indotte dal flusso. Il rivestimento riduce il potenziale di shock termico quando viene introdotta acqua fredda nell'unità che è già riscaldata alla temperatura del vapore operativa.
  • Il design del TBX-T include un collettore dell'acqua da spruzzare con ugelli AF a geometria variabile che producono un disegno di spruzzo per una vasta gamma di operazioni. Gli ugelli sono posizionati strategicamente per ottenere una miscelazione e una vaporizzazione rapida in tutte le condizioni di flusso.