Modernizza i sistemi DeltaV, senza ricablare l'I/O

Le soluzioni di cablaggio DeltaV™ Flex.Connect consentono una migrazione rapida e a basso rischio dai sistemi preesistenti, grazie a connessioni a innesto che mantengono inalterato il cablaggio e non richiedono la sostituzione dei pannelli di terminazione. 

Fallback image

Le soluzioni di cablaggio DeltaV™ Flex.Connect semplificano la migrazione del sistema collegando direttamente il cablaggio legacy sul campo all'I/O DeltaV, eliminando la necessità di ricablare.

 

Grazie ai cavi a innesto, alle schede di interfaccia passiva, alle schede di condizionamento del segnale e ai pannelli di terminazione sostitutivi, è possibile effettuare il cutover di intere schede I/O da 4 a 32 canali in un unico passaggio, accelerando l'avviamento, eliminando gli errori di installazione e riducendo al minimo i tempi di fermo.

 

Questo approccio riduce i tempi ed evita i costi e i rischi dei tradizionali progetti di migrazione basati sul ricablaggio.

Perché scegliere le soluzioni di cablaggio Flex.Connect per il cutover del sistema

Le soluzioni di cablaggio Flex.Connect garantiscono miglioramenti misurabili in termini di velocità, costi e rischi del cutover, eliminando la necessità di ricablare.

icon
Riduci tempi di fermo e costi d'installazione

Preserva i pannelli di terminazione e i cablaggi sul campo esistenti ed eliminala necessità di ricablaggio, consentendo un cutover più rapido e riducendo lavoro, rischi e costi di installazione.

icon
Estendi il valore degli asset già installati

Continua a utilizzare l'infrastruttura I/O esistente durante la transizione ai sistemi DeltaV, ottimizzando gli investimenti precedenti e consentendo l'accesso alle moderne funzionalità di controllo.

icon
Esegui una transizione fluida e prevedibile

Combina l'hardware delle soluzioni di cablaggio Flex.Connect con l'esperienza di Emerson in materia di modernizzazione per supportare pianificazione, esecuzione e avviamento, riducendo i rischi del progetto durante la migrazione del sistema.

Riduzione dei tempi di fermo fino al 75% rispetto alle migrazioni basate sul ricablaggio.

Modernizza una vasta gamma di sistemi legacy, senza ricablare

Le soluzioni di cablaggio Flex.Connect supportano la migrazione dalle principali piattaforme DCS, SIS e PLC, consentendo un cutover rapido e a basso rischio, preservando il cablaggio e l'infrastruttura già esistenti sul campo.

 

Questo approccio si può applicare a un'ampia gamma di sistemi legacy, per accelerare la migrazione senza i tempi e i costi dei tradizionali progetti di ricablaggio.

Amplia la tua strategia di modernizzazione

Scala da aggiornamenti mirati alla modernizzazione completa del sistema

Le soluzioni di cablaggio DeltaV Flex.Connect fanno parte delle soluzioni DeltaV Connect di Emerson, progettate per ridurre i rischi, eseguire aggiornamenti graduali e allineare gli investimenti alle priorità operative.

 

Che tu intenda preservare l'infrastruttura esistente, eseguire una transizione graduale o pianificare un aggiornamento completo del sistema, le soluzioni di modernizzazione DeltaV sono progettate per adattarsi alle tue esigenze attuali.

Interfaccia operatore singola

Console DeltaV.Connect

Collega le tecnologie dei sistemi di controllo e ottieni un'unica interfaccia per gli operatori che migrano verso un sistema di controllo DeltaV.  

Media