La nuova soluzione di misurazione della portata di Emerson migliora l'affidabilità, l'efficienza e la disponibilità dei data center
Sensore di portata magnetico Rosemount™ 8795 di Emerson con trasmettitore di portata magnetico Rosemount 9732. Immagine ad alta risoluzione
Il Rosemount 8795 applica decenni di esperienza nelle infrastrutture critiche ai sistemi di raffreddamento dei data center
SHAKOPEE, Minn. (8 ottobre 2026) – Il leader globale dell'automazione Emerson ha annunciato oggi il nuovo sensore di portata magnetico Rosemount™ 8795, progettato appositamente per applicazioni di raffreddamento idronico dei data center. Questo sensore di portata di livello industriale fornisce misure di portata accurate e ripetibili per un'elevata affidabilità e disponibilità in applicazioni mission-critical per data center. Progettato per gli ambienti dei data center, il sensore di portata soddisfa le comuni esigenze delle specifiche per semplificare la selezione, l'installazione e la messa in servizio.
"Con l'espansione dei data center per supportare la crescente domanda di infrastrutture digitali, il Rosemount 8795 applica decenni di esperienza di Emerson nella misurazione della portata per aiutare gli operatori a migliorare l'affidabilità, semplificare l'implementazione e massimizzare le prestazioni del sistema di raffreddamento nelle applicazioni mission-critical", ha dichiarato Bob Halgren, vicepresidente dei prodotti di portata magnetici e Vortex dell'area Strumenti di misura di Emerson.
Il sensore di portata può ospitare il software proprietario di Emerson progettato per installazioni con tratti di tubo rettilineo ridotti, consentendo misurazioni accurate della portata anche quando i requisiti di tratti dritti non possono essere soddisfatti, come spesso accade in ambienti di data center con spazi limitati. Questa caratteristica fornisce un'accuratezza dello 0,5% a zero diametri (0D) di tratti di tubo, in base al disturbo a monte e alla distanza dagli elettrodi, e viene implementata durante la configurazione quando il sensore è abbinato a trasmettitori di portata magnetici Rosemount compatibili. Si tratta di una novità nel settore, poiché altri misuratori magnetici richiedono un sensore appositamente progettato con più elettrodi o un foro ridotto per offrire questo vantaggio.
Per installazioni con tubi rettilinei più lunghi a monte e a valle di 5U/2D o più, il sensore di portata può essere abbinato a qualsiasi trasmettitore Rosemount compatibile per fornire misurazioni della portata con un'accuratezza dello 0,2% ± 2 mm/s per un monitoraggio e un controllo affidabili dei circuiti di raffreddamento critici. Con tutti i trasmettitori Rosemount compatibili, le funzionalità di diagnostica e di verifica integrate consentono agli operatori e agli integratori dei data center di ridurre il rischio durante la messa in opera, mantenendo la fiducia nelle prestazioni del sistema.
Ottimizzato per i circuiti di raffreddamento ad acqua refrigerata e acqua glicole, il sensore offre prestazioni uniformi per le dimensioni delle linee dei data center da 2 a 18 pollici. L'affidabilità comprovata e la ripetibilità dello 0,1% garantiscono dati altamente affidabili e accurati inviati ai sistemi di gestione degli edifici (BMS) e ai sistemi di gestione dell'infrastruttura del data center (DCIM) per i calcoli di efficacia dell'uso di acqua, raffreddamento ed energia (WUE, CUE, PUE). Il rivestimento in politetrafluoroetilene (PTFE) e gli elettrodi in acciaio inossidabile sono stati selezionati specificamente per questo tipo di applicazioni di gestione termica nei circuiti di raffreddamento primari, garantendo un funzionamento affidabile nei sistemi di raffreddamento a circuito chiuso.
Il sensore di portata di livello industriale è progettato per soddisfare le comuni specifiche di raffreddamento BMS, pur essendo flessibile per varie esigenze situazionali. Le funzionalità includono assenza di parti in movimento, conduttività minima di 5 µS/cm, doppia uscita 4-20 mA più Modbus, alimentazione universale per uso in CA o CC, flessibilità per trasmettitori montati in modo integrale o remoto e software Short Run Installation. Queste funzioni consentono la standardizzazione in un'unica soluzione per tutte le esigenze idroniche in un sito di data center. La catena di fornitura globale di Emerson accorcia i tempi di consegna nella scala richiesta dai data center.
Il Rosemount 8795 aggiunge funzionalità software avanzate e una semplificazione degli ordini al portafoglio esistente di misuratori di portata magnetici di Emerson, rafforzando l'offerta di strumentazione di Emerson per i clienti dei data center.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.emerson.com/Rosemount8795.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Emerson.com.