Modernizza il sistema di controllo senza i costi e le interruzioni delle attività causate dalla sostituzione dell'I/O

DeltaV™ IO.Connect offre un percorso collaudato per il passaggio a un moderno DCS DeltaV, preservando cablaggio e infrastruttura esistenti, contribuendo a ridurre i tempi di fermo, minimizzare i rischi del progetto e accelerare il time-to-value.

DeltaV IO.Connect for Rockwell I/O

Aggiorna i sistemi di controllo legacy con meno interruzioni e maggiore controllo sulle tempistiche

DeltaV™ IO.Connect consente di passare a un moderno DCS DeltaV mantenendo le operazioni esistenti. Con il riutilizzo dell'infrastruttura installata, puoi ridurre i tempi di fermo, tagliare i costi in conto capitale e migliorare le prestazioni, supportando sia le esigenze immediate che la modernizzazione a lungo termine.

Modernizza senza interrompere le operazioni

Un approccio alla modernizzazione progettato intorno al tuo impianto

 

DeltaV™ IO.Connect elimina i vincoli degli aggiornamenti tradizionali, consentendo la modernizzazione senza sostituire l'I/O esistente. Con la separazione del controllo dall'infrastruttura in campo è possibile passare a DeltaV preservando gli asset installati, riducendo le interruzioni e consentendo un approccio più controllato e graduale.

⬇ 0%
Riduci fino al 90% i tempi di inattività dovuti alla transizione

Conserva I/O e cablaggio esistenti per accelerare il cutover del sistema e riprendere più rapidamente le operazioni.

⬇ 0%
Riduci fino al 40% le spese in conto capitale per la modernizzazione

Evita inutili cablaggi sul campo e sostituzioni dell'infrastruttura con il riutilizzo degli asset installati.

⬇ TCO
Migliora il costo totale di possesso durante l'intero ciclo di vita

Riduci i costi iniziali supportando le operazioni in corso e la modernizzazione a lungo termine senza ulteriori sostituzioni dell'infrastruttura.

Modernizza al tuo ritmo

IO.Connect offre un percorso pratico se devi gestire l'obsolescenza o dei vincoli di capitale, consentendo una modernizzazione graduale senza una sostituzione completa.

icon
Modernizza in base alle tue pianificazioni

Esegui la transizione dell'I/O in modo incrementale, scheda per scheda o canale per canale, in linea con i vincoli operativi e le finestre di fermo delle attività.

icon
Costruisci un sistema progettato per l'evoluzione a lungo termine

Gestisci un’architettura di controllo completamente ridondante che supporti gli aggiornamenti continui, riducendo al contempo i rischi di obsolescenza.

icon
Migliora la disponibilità durante e dopo la migrazione

Continua le operazioni durante la transizione a DeltaV utilizzando hardware e architettura industriali collaudati.

icon
Approfitta delle moderne funzionalità di controllo

Adotta strategie di controllo, monitoraggio e analisi avanzate con DeltaV, per ottenere prestazioni operative migliori.

icon
Offri un'esperienza operatore coerente

Consolida la visibilità dell'impianto in DeltaV Live, per operazioni intuitive e coerenti durante e dopo la modernizzazione.

icon
Rafforza la sicurezza informatica con le protezioni integrate

Utilizza al meglio l'architettura DeltaV con funzionalità di sicurezza informatica integrate progettate per proteggere operazioni e dati di rilevanza critica.

IO.Connect offre un percorso pratico e graduale verso la modernizzazione, consentendo di aggiornare le funzionalità di controllo preservando infrastruttura e operazioni.

Fallback image

Modernizza al tuo ritmo, senza sostituire l'I/O

Passa a un moderno sistema di controllo DeltaV™ preservando l'infrastruttura I/O esistente. DeltaV™ IO.Connect offre un percorso sicuro e a basso rischio verso la modernizzazione, riducendo i tempi di inattività, tagliando i costi e accelerando il time-to-value.

  • Evita i progetti di sostituzione totale, che sono costosi e interrompono le attività
  • Riduci di oltre il 90% i tempi di transizione e garantisci la continuità della produzione 
  • Riduci le spese in conto capitale e il costo totale di possesso
  • Una transizione incrementale, secondo i tuoi tempi e con rischi minimi 
  • Operazioni a prova di futuro con controllo, analisi e sicurezza informatica moderni

Fai il passo successivo verso una modernizzazione flessibile e a basso rischio.

Domande frequenti

Sì. I/O DeltaV. Connect consente di mantenere l'infrastruttura I/O esistente durante la transizione a un moderno sistema di controllo DeltaV. Questo approccio consente di ottimizzare gli investimenti nell'automazione esistenti ed evitare inutili sostituzioni dell'hardware durante la modernizzazione.

I/O DeltaV.Connect consente di modernizzare parti del sistema di controllo nel tempo invece di completare l'intera sostituzione durante una singola interruzione. Questo approccio graduale offre una maggiore flessibilità per allineare gli aggiornamenti a pianificazioni operative, budget e priorità aziendali.

I/O DeltaV.Connect è progettato per preservare l'infrastruttura I/O esistente e il cablaggio sul campo, introducendo al contempo la moderna tecnologia di controllo DeltaV. In questo modo è possibile modernizzare le funzionalità di controllo critiche senza sostituire ogni livello dell'architettura di automazione.

La sostituzione del cablaggio in campo può essere una delle parti più laboriose e dirompenti di un aggiornamento di un sistema di controllo. Riutilizzando il cablaggio esistente, DeltaV IO.Connect aiuta a semplificare l'esecuzione del progetto, ridurre il lavoro di installazione e ridurre al minimo le interruzioni delle operazioni.

Poiché l'infrastruttura I/O esistente rimane al suo posto, i team di progettazione possono evitare molte delle attività di progettazione, installazione e convalida associate a una sostituzione completa dell'hardware. Ciò semplifica la pianificazione del progetto e semplifica la gestione e l'esecuzione delle migrazioni.

I/O DeltaV.Connect è particolarmente utile per le strutture con grandi basi I/O installate, sistemi di controllo obsoleti, finestre di arresto limitate o progetti di modernizzazione in cui mantenere la continuità della produzione è fondamentale.

I/O DeltaV.Connect collega l'infrastruttura di automazione legacy e le moderne tecnologie DeltaV. Consente una modernizzazione incrementale, creando al contempo una base per controllo avanzato, analisi, sicurezza informatica e futuri miglioramenti operativi.

I/O DeltaV.Connect può ridurre i costi in conto capitale per la modernizzazione fino al 40% mantenendo l'hardware I/O esistente e riducendo i requisiti di progettazione, installazione e manodopera. I risparmi effettivi variano in base al sistema esistente e allo scopo del progetto.