Virtualizzazione e infrastruttura DeltaV™

Migliora l'esperienza degli operatori con postazioni di lavoro, rete e soluzioni di virtualizzazione incentrate sull'automazione e costruite per scopi specifici

Fallback image

Ottimizza le operazioni e migliora le prestazioni

Le soluzioni per operazioni e infrastrutture di Emerson, progettate per scopi specifici e incentrate sull'automazione, offrono un'esperienza utente migliorata, aumentano la sicurezza e incrementano le prestazioni operative. 

DeltaV Smart Switches

Tecnologie in evidenza


Migliora sicurezza e prestazioni, con un' integrazione perfetta nelle reti.


DeltaV Virtual Studio con infrastruttura iperconvergente offre maggiore flessibilità per consentire agli utenti di creare e aggiornare facilmente sistemi di controllo, workstation e server e migliorare le prestazioni e la sostenibilità.


Le workstation DeltaV su hardware Dell selezionato offrono rapporti costi-prestazioni ottimali per il tuo sistema.

Media in evidenza

Domande frequenti

Molti impianti stanno adottando la virtualizzazione per ridurre il numero di server fisici che devono essere gestiti e sottoposti a manutenzione. Consolidando più carichi di lavoro in un'infrastruttura più piccola, le organizzazioni possono semplificare la manutenzione, ridurre i costi dell'hardware e del ciclo di vita, migliorare l'utilizzo delle risorse e ottenere una maggiore flessibilità per scalare e adattarsi all'evoluzione delle esigenze operative.

Può essere utilizzata per entrambi. La virtualizzazione DeltaV supporta gli ambienti di produzione e i sistemi di sviluppo, test e formazione degli operatori, il che significa che è possibile eseguire operazioni reali e ambienti di simulazione sulla stessa piattaforma, se necessario. Sì. La virtualizzazione DeltaV supporta ambienti di produzione live, nonché sistemi di sviluppo, test e formazione degli operatori. Ciò consente alle organizzazioni di eseguire carichi di lavoro operativi e di simulazione sulla stessa piattaforma, se necessario.

In un sistema DeltaV virtualizzato progettato correttamente, i carichi di lavoro possono essere spostati o ripristinati rapidamente su un altro host, riducendo al minimo i tempi di fermo. Gli ambienti virtuali sono costruiti con funzionalità ad alta disponibilità, quindi i guasti non significano necessariamente la perdita della funzionalità del sistema di controllo.

La virtualizzazione separa l'hardware dal software, consentendo l'aggiornamento o la sostituzione di server, sistemi operativi e infrastruttura senza dover riconfigurare il sistema di controllo. Ciò semplifica la gestione del ciclo di vita, riduce le interruzioni durante gli aggiornamenti e contribuisce ad estendere il valore degli investimenti DeltaV esistenti.

Sì. Consolidando più sistemi su un numero inferiore di server fisici, la virtualizzazione DeltaV riduce significativamente lo spazio negli armadi, il consumo energetico e i requisiti di raffreddamento, migliorando l'efficienza complessiva e la sostenibilità dell'impianto.