Applicazioni software per RTU ControlWave™, RTU serie ROC800 e regolatore di portata FloBoss™ 107/107E

Massimizza la produzione e la produttività integrando applicazioni software specifiche

Software Applications

Massimizza la produzione e la produttività integrando applicazioni software specifiche

La suite di applicazioni di controllo e ottimizzazione di Emerson offre soluzioni configurabili e guidate da menu per la gestione delle operazioni di petrolio e gas senza richiedere una programmazione personalizzata.

 

La piattaforma RTU di nuova generazione di Emerson è ora disponibile

La RTU DeltaV™ FB3000 è basata sulla tecnologia più recente e offre una scalabilità eccezionale, un'ampia programmabilità e una maggiore sicurezza informatica, consentendo ai clienti di soddisfare requisiti architetturali anche complessi con un'unica piattaforma. Per maggiori dettagli visita la pagina relativa all'RTU DeltaV FB3000.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protezione delle infrastrutture critiche con soluzioni di sicurezza informatica

La centralizzazione della sicurezza informatica è un metodo comprovato per salvaguardare le risorse vulnerabili. Scopri quale può essere il contributo di Emerson.

Prodotti

Cause & Effect

Applicazione causa ed effetto

Questa applicazione innovativa fornisce un approccio basato su menu per la configurazione della logica di controllo senza bisogno di programmazione. L'applicazione flessibile produce funzionalità di controllo personalizzate per gli utenti con una minore esperienza di programmazione. Si tratta di un programma User C con licenza per i modelli ROC800-Series e FloBoss™ 107 che fornisce operazioni logiche senza dover scrivere FST o codice IEC 61131.

Funzionalità del prodotto:

  • Supporta fino a 16 assegnazioni di collegamento effetti per azioni di controllo flessibili
  • La registrazione degli allarmi integrata per gli eventi di attivazione e annullamento migliora la visibilità
  • Le valutazioni selezionabili (logiche, al cambiamento, matematiche, watchdog, movimento dati) consentono una configurazione logica versatile
  • I timer di ritardo degli effetti e il tracciamento delle spie migliorano la diagnostica

Documenti e disegni

Gas Control Manager

Applicazione Gas Control Manager (Gestore controllo gas)

Gas Control Manager (Gestore controllo gas) offre una soluzione semplice da usare per gestire i requisiti di controllo e logica. La sua configurazione tramite menu elimina la necessità di una programmazione personalizzata, garantendo una maggiore produttività. Gas Control Manager (Gestore controllo gas) si integra perfettamente con i modelli ROC800 e FloBoss 107 e le sue tre funzioni principali sono Applicazioni EFM, Causa ed effetto e Sommatoria della portata.

Funzionalità del prodotto:
  • Supporta applicazioni EFM, sommatoria di portata e logica causa-effetto per un controllo versatile
  • Consente una rapida configurazione delle attività di controllo e logiche con un'interfaccia intuitiva
  • Riduzione dei tempi di progettazione e semplificazione dell'implementazione nell'ambito delle operazioni

Documenti e disegni

Surface Control Manager

Applicazione Surface Control Manager (Gestore controllo superficie)

Surface Control Manager consente al Flow Manager (gestore portata) FloBoss 107 o alla RTU serie ROC800 di eseguire funzioni di controllo, logiche e matematiche semplificate utilizzando menu predefiniti e facili da configurare. Questa offerta integrata fa parte della serie Production Manager e può essere utilizzata per fornire chiusure permanenti e temporanee per i pozzi associati che vengono gestiti per l'ottimizzazione, l'allocazione e il carico dei serbatoi di trasporto nell'applicazione Tank Manager.

Funzionalità del prodotto:
  • Calcoli e decisioni precisi per un controllo ottimizzato dei pozzi e un'efficienza produttiva
  • Integrazione e visibilità senza problemi tra gli strumenti Emerson, migliorando la coordinazione e riducendo l'immissione manuale dei dati
  • Manutenzione del sistema sicura e conforme con gestione logica standardizzata, riducendo i tempi di inattività e i rischi

Documenti e disegni

Well Optimization Manager

Applicazione Well Optimization Manager (Gestore ottimizzazione pozzi)

Questo programma utente avanzato massimizza la produzione dai pozzi di petrolio e gas. Progettato per i modelli della serie ROC800 o FloBoss 107, offre un'interfaccia utente intuitiva con display dedicati per la configurazione, il sollevamento gas e le operazioni cicliche per semplificare l'installazione e il monitoraggio. Supporta inoltre diverse tecniche di sollevamento artificiale standard del settore, tra cui il controllo interrotto, il sollevamento del pistone (convenzionale e continuo), il sollevamento del gas (per la produzione di liquidi o gas), il sollevamento del gas assistito da pistone (PAGL) e il sollevamento del pistone assistito da gas (GAPL).

Funzionalità del prodotto:
  • Gli avvisi relativi ai valori in tempo reale e i dispositivi di attivazione pistone autoregolanti migliorano l'efficienza produttiva e la reattività
  • I calcoli integrati di Coleman Turner e Foss & Gaul migliorano l'accuratezza delle prestazioni di designazione e portata
  • Il periodo di designazione e il controllo dell'accumulo aiutano a gestire gli obiettivi di produzione e a ottimizzare l'output

Documenti e disegni

Injection Controller

Applicazione Injection Controller (Regolatore iniezione)

L'applicazione Injection Controller (Regolatore iniezione) per i modelli FloBoss serie 107 e ROC800 consente una gestione semplice e configurabile di più flussi di iniezione. I collettori di iniezione sono utilizzati per fornire quantità specifiche di acqua o vapore a uno o più pozzi. L'applicazione Injection Controller (Regolatore iniezione) cercherà di raggiungere gli obiettivi di portata istantanea limitando al contempo le pressioni della testa di pozzo a livelli di sicurezza.

Funzionalità del prodotto:
  • Gestisci l'iniezione multi-flusso di acqua o vapore con un controllo preciso del flusso e una protezione dalla pressione
  • Elimina la necessità di PLC e trasmettitori integrando controllo e misurazione in un'unica apparecchiatura a basso consumo
  • Mantieni i tassi di iniezione target, garantendo al contempo limiti di pressione sicuri in corrispondenza della testa di pozzo

Documenti e disegni

Station Manager

Applicazione Station Manager (Gestore stazione)

Station Manager (Gestore stazione) è un'applicazione per ControlWave™ Micro che esegue la misurazione del flusso di gas naturale e il controllo della stazione per un massimo di sei o otto contatori e può essere distribuita su sei stazioni. È ideale sia per le nuove installazioni che per gli aggiornamenti delle stazioni, dove sostituisce un mix di RTU e PLC obsoleti che sono sempre più difficili da supportare.

Funzionalità del prodotto:
  • Supporto per commutazione delle esecuzioni, controllo PID e archiviazione cronologica per operazioni efficienti delle stazioni
  • Logica pre-ingegnerizzata per sistemi di controllo del flusso, rilevamento delle perdite e arresto di emergenza
  • Riduci i tempi di progettazione e i costi di installazione con una configurazione intuitiva e comunicazioni pronte per SCADA

Documenti e disegni