Unità terminale remota (RTU) DeltaV™ FB3000

Controllo scalabile e cyber-sicuro per operazioni remote impegnative

fb3000-web1

Controllo scalabile e cyber-sicuro per operazioni remote impegnative

La potente unità terminale remota (RTU) DeltaV™ FB3000 è un'unità di controllo altamente scalabile e sicura dal punto di vista informatico con una capacità dati estesa per soddisfare gli esigenti requisiti delle odierne operazioni upstream e midstream su petrolio e gas e delle operazioni di trattamento acqua/acque reflue. La RTU è progettata per proteggersi contro i moderni attacchi informatici, con tutti i firmware firmati digitalmente in fabbrica. Il dispositivo controlla il proprio firmware ogni volta che si avvia e non accetta firmware modificato o sconosciuto. L'RTU FB3000 rafforza ulteriormente la sicurezza informatica supportando l'autenticazione sicura del protocollo DNP3 (SAv5), che consente una comunicazione altamente sicura per le operazioni WAN. La robusta RTU offre inoltre forma e funzione superiori per il controllo e la misura ultra affidabile di liquidi e/o gas. La logica e il controllo personalizzati consentono flessibilità nella configurazione e programmazione della RTU per soddisfare gli standard o i requisiti complessi, mentre i calcoli di misura della portata integrati e sicuri rendono più facile che mai dimostrare la conformità. Inoltre, le funzionalità abilitate sul cloud per le licenze semplificano le operazioni quotidiane. Trasforma digitalmente le tue operazioni semplificando processi complessi con l'agile e intuitiva RTU DeltaV FB3000. Questo nuovo controller fa inoltre parte della piattaforma di automazione FB di nuova generazione di Emerson per la misurazione e il controllo che offre il software di configurazione DeltaV FBxConnect™, il nostro strumento per accelerare la configurazione e facilitare le attività più comuni, tra cui l'assegnazione di licenze.

Prodotti consigliati

fbxconnect-img4

Software di configurazione DeltaV FBxConnect

Il software di configurazione DeltaV FBxConnect è un programma basato su Microsoft® Windows® che consente agli utenti di configurare, monitorare, service e calibrare facilmente i calcolatori di portata serie FB1000 e FB2000 e il DeltaV™ FB3000 RTU. Lo strumento di gestione delle credenziali all'interno del software consente inoltre il ripristino simultaneo di username e password su più dispositivi per garantire un ambiente più sicuro e migliorare la conformità alle direttive TSA. Progettato per offrire facilità d'uso, il software di configurazione DeltaV FBxConnect fornisce monitoraggio immediato, accesso rapido alle attività comunemente eseguite e procedure guidate di configurazione che consentono agli utenti di implementare rapidamente i nostri dispositivi. L'intuitivo sistema di menu a nastro consente agli utenti di passare facilmente alle schermate di configurazione durante l'installazione. Inoltre, il software offre ampi menu a discesa, pulsanti di scelta e I/O selezionabili dal software per accelerare ulteriormente l'installazione e ridurre la probabilità di errori. Una suite globale di unità ingegneristiche e di calcoli è selezionabile nel software, garantendo agli utenti di avere uno strumento completo che soddisfa una serie di requisiti operativi. Per semplificare ulteriormente la configurazione e la manutenzione, la nostra utility Field Tools è stata rinominata Launchpad e ora fa parte di DeltaV FBxConnect. Gli utenti possono semplicemente navigare sul launchpad DeltaV FBxConnect (il nuovo nome per i Field Tool) all'interno di DeltaV FBxConnect per accedere ad altri strumenti software Emerson, tra cui il software di programmazione ROCLINK™ 800, ControlWave™ DeltaV FBxDesigner™ e molto altro ancora.

FBxDesigner_img2

Software di programmazione DeltaV FBxDesigner

Il software di programmazione DeltaV FBxDesigner consente agli utenti di configurare applicazioni di controllo sia continuo che discreto per la RTU DeltaV FB3000 senza aggiungere inutili complessità di programmazione. La standardizzazione e l'ampia accettazione dell'ambiente di programmazione IEC 61131-3 da parte della maggior parte dei produttori di PLC consentono agli utenti di scegliere il sistema hardware di controllore appropriato senza la necessità di imparare un nuovo linguaggio di programmazione. Inoltre, la flessibilità dell'ambiente di programmazione IEC 61131-3 consente di aumentare il set di funzioni di base. Emerson ha sfruttato questa flessibilità per dare agli utenti funzioni specifiche per ogni prodotto e di livello superiore nel nostro software di programmazione DeltaV FBxDesigner. Gli utenti possono programmare il software per sfruttare al massimo le caratteristiche distintive del DeltaV FB3000 RTU, rispettando rigorosamente gli standard IEC 61131-3. Il software di programmazione DeltaV FBxDesigner, compatibile con una piattaforma Microsoft® Windows®, è facile da usare e offre funzioni come lo zoom, lo scorrimento, le barre degli strumenti personalizzabili, il drag and drop, un gestore di scorciatoie e finestre agganciabili. Con il software di programmazione DeltaV FBxDesigner, gli utenti hanno un processo semplificato per creare, modificare, compilare, eseguire il debug e documentare applicazioni di controllo di processo da semplici a complesse per il DeltaV FB3000 RTU.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protezione delle infrastrutture critiche con soluzioni di sicurezza informatica

La centralizzazione della sicurezza informatica è un metodo comprovato per salvaguardare le risorse vulnerabili. Scopri quale può essere il contributo di Emerson.

Caratteristiche

  • I calcoli API, AGA, GPA e ISO incorporati nel firmware di base si adattano alle condizioni di funzionamento per fornire una misura affidabile e accurata dei fluidi di petrolio e/o gas.
  • La misura dell'allocazione API e i calcoli per la misura fiscale del greggio API migliorano le applicazioni su liquidi.
  • Un'architettura flessibile che va dalle applicazioni a basso consumo a I/O ad alta densità e I/O distribuito tutto in un'unica piattaforma.
  • Il telaio di estensione offre scalabilità per gli operatori di pozzetti di dimensioni maggiori che ora possono utilizzare una singola RTU con maggiori funzionalità di I/O.
  • Un set di strumenti strutturato riduce il tempo necessario per la configurazione e/o la programmazione dei dispositivi e riduce al contempo la probabilità di errori e l'ammontare di formazione necessaria.
  • Soddisfa i requisiti delle applicazioni con una varietà di moduli IO: modulo IO misto a 12 canali, modulo DI/PI a 16 canali, modulo HART™ a 4 canali, modulo di comunicazione seriale a 4 porte e altro ancora.
  • La funzionalità di visualizzazione personalizzata completa consente agli utenti di visualizzare i dati che desiderano visualizzare quando vogliono vederli.
  • I PID basati sul firmware forniscono un controllo a doppio circuito con logica di commutazione, mentre funzionalità per effetti, strumenti matematici e blocchi azione offrono semplici funzionalità di programmazione.
  • Logica e controllo personalizzati per soddisfare esigenze specifiche del sito con il nostro software opzionale DeltaV FBxDesigner, che consente di accedere alla nostra suite completa di programmi IEC 61131, potenti e flessibili.
  • Rafforzare la sicurezza informatica con un protocollo DNP3 standard aperto che offre una comunicazione autenticata tra client e server, affidabile, flessibile e sicura.
  • La prevenzione e il rilevamento di accessi non autorizzati proteggono sia i dati di misura e controllo sia di diagnostica.
  • I nuovi moduli terminazione con personalità offrono un design conveniente, sicuro e sostituibile a caldo per accelerare la sostituzione della scheda.