Soluzione per reti peer-to-peer DeltaV FBxNet™

Una piattaforma di automazione flessibile e standardizzata con il controllo e le capacità necessarie per promuovere l'eccellenza operativa in architetture a più piattaforme di trivellazione.

FBxNet Diagram

Reti peer-to-peer scalabili, sicure dal punto di vista informatico e facili da configurare per le operazioni remote

DeltaV™ FBxNet™ è una rete di comunicazione sicura basata su Ethernet utilizzata in modalità peer-to-peer per lo scambio di dati tra RTU DeltaV™ FB3000 e i calcolatori di portata serie FB1000 e FB2000. Questa soluzione di architettura avanzata ma intuitiva consente un solido controllo remoto in complessi siti di produzione di petrolio e gas. Semplifica la distribuzione di ingresso/uscita e la mappatura dei dati, supporta la modalità failsafe in caso di interruzione delle comunicazioni tra le apparecchiature e incorpora un design integrato che non richiede un'applicazione aggiuntiva sull'RTU o sul calcolatore di portata per l'esecuzione. L'integrazione di DeltaV FBxNet con l'I/O remoto consente a un massimo di 21 RTU FB3000, insieme ai calcolatori di portata serie FB1000 e FB2000, di comunicare tra loro in più sedi. Rendi le operazioni nel settore petrolifero e del gas a prova di futuro standardizzando la nostra piattaforma di misura e controllo scalabile e integrata, che offre un controllo ultraflessibile e un'ampia potenza di elaborazione per gestire i requisiti di rete più esigenti.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protezione delle infrastrutture critiche con soluzioni di sicurezza informatica

La centralizzazione della sicurezza informatica è un metodo comprovato per salvaguardare le risorse vulnerabili. Scopri quale può essere il contributo di Emerson.

Caratteristiche

  • Sicurezza informatica con protezione autenticata contro gli attacchi man-in-the-middle.
  • Risparmia tempo e denaro con una soluzione conveniente che richiede meno tempo di messa in servizio e collaudo.
  • Facile da configurare con l'interfaccia utente grafica drag&drop.
  • Campo di lavoro di scansione configurabile da 0,5 a 60 secondi.
  • Comunica tramite Ethernet atraverso un protocollo proprietario sicuro.
  • Incorpora la gestione basata sugli errori per garantire l'esecuzione delle azioni appropriate, se necessario.
  • Espandi la tua rete in modo modulare, aggiungendo unità supplementari all'occorrenza che si integrano perfettamente con i dispositivi esistenti della tua FB Automation Platform.