Piattaforma software DeltaV FBxEdge™

Ottieni di più dai tuoi dati con la nostra rivoluzionaria soluzione edge open source

FBxEdge with Monitor -  Node-RED

Ottieni informazioni in tempo reale con la nostra piattaforma software edge scalabile e sicura dal punto di vista informatico per le operazioni nel settore dell'energia

La piattaforma software DeltaV™ FBxEdge™ è una soluzione open source, pronta all'uso, progettata per operazioni remote e su WAN, che richiedono un'acquisizione e un'analisi dati migliorate. Consente lo spostamento sicuro e senza sforzo di dati operativi critici dal campo all'edge e nel cloud garantendo la comunicazione, l'elaborazione e il trasferimento senza problemi dei dati su una varietà di hardware, inclusi dispositivi non Emerson. Dai pozzetti ai punti di distribuzione, gli utenti della catena del valore dell'energia sfruttano le sue solide funzionalità guidate dall'analisi per ottenere informazioni utili e in tempo reale e per aumentare l'affidabilità, la produttività e la sicurezza delle operazioni remote. Questa soluzione IoT trasformazionale fornisce un ambiente scalabile, flessibile e altamente sicuro per l'hosting di applicazioni Docker e offre una suite di potenti applicazioni di analisi dei dati, consentendo connettività e contestualizzazione dei dati scalabili a livello aziendale. Il software offre inoltre un'interfaccia visiva e un menu di configurazione intuitivo per eliminare la programmazione noiosa e garantire una curva di apprendimento più breve per un'adozione più rapida.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protezione delle infrastrutture critiche con soluzioni di sicurezza informatica

La centralizzazione della sicurezza informatica è un metodo comprovato per salvaguardare le risorse vulnerabili. Scopri quale può essere il contributo di Emerson.

Caratteristiche

  • Connessione perfetta con dispositivi Emerson e non Emerson utilizzando il protocollo MQTT e driver cloud.
  • Implementa logiche complesse e algoritmi sofisticati in un ambiente privo di codice; anche i KPI, come i tempi di attività e di inattività, possono essere inclusi senza bisogno di scrivere codice.
  • Elimina la complessità nell'implementazione di numerosi metodi di recupero dei dati ottimizzando l'hosting delle applicazioni Docker in un ambiente scalabile e flessibile per le applicazioni containerizzate.
  • Ottieni preziose informazioni in tempo reale con Node-RED integrando algoritmi di apprendimento automatico, modelli statistici e analisi personalizzate nei flussi di lavoro di elaborazione dei dati all'interno di DeltaV FBxEdge.
  • Progetta visivamente flussi di lavoro per l'elaborazione dei dati, definisci regole personalizzate e configura analisi in tempo reale utilizzando un'interfaccia utente intuitiva e semplice basata sul web.
  • Monitora e gestisci facilmente le implementazioni IoT su larga scala in un'unica interfaccia centralizzata con potenti funzionalità di gestione dei dati.
  • La solida sicurezza informatica con comunicazioni crittografate e permessi utente personalizzati rafforza la resilienza e protegge le infrastrutture IoT da accessi non autorizzati e violazioni dei dati.
  • Monitora i principali indicatori sulle prestazioni, controlla le tendenze e prendi decisioni basate sui dati in tempo reale integrando Grafana®. MongoDB® e altri strumenti open-source per il supporto di applicazioni personalizzate avanzate.