Calcolatori di portata serie FB2000

Misurazione di portata e controllo affidabile, scalabile e sicura per le operazioni del settore petrolio e gas

FB2000 Series

Misurazione di portata e controllo affidabile, scalabile e sicura per le operazioni del settore petrolio e gas

I calcolatori di portata serie FB2000 di Emerson sono progettati per migliorare le operazioni di misurazione ottimizzando le prestazioni della metrologia, riducendo l'incertezza di misura e garantendo la conformità ai contratti di misurazione. I tecnici sul campo noteranno l'ampia gamma di vantaggi che facilitano il loro lavoro, mentre la direzione apprezzerà la maggiore efficienza operativa e la tranquillità che si ottengono grazie a migliori misure di sicurezza. I nostri calcolatori di portata sono progettati da zero pensando alla conformità IT, semplificando il rispetto delle policy aziendali per la creazione di un'infrastruttura sicura, dispongono di una serie di funzionalità che rendono i sistemi di misurazione più accurati e robusti, contribuendo a ridurre le difficoltà che devono affrontare i professionista delle misurazioni. I calcolatori di portata offrono una solida piattaforma di misurazione, contribuendo a migliorare le relazioni con i clienti e ad eliminare le principali discrepanze.

Prodotti consigliati

FB2100 PDP Image

Calcolatore di portata FB2100 mono-tratto a montaggio sul campo per gas e liquidi

Il calcolatore di portata FB2100 è un dispositivo conveniente a basso consumo energetico con montaggio sul campo per misurare e monitorare la portata di gas e liquidi per un singolo tratto con misuratore lineare o a pressione differenziale. È progettato per una semplice configurazione e facilità d'uso ed è una soluzione ideale per applicazioni di misurazione che non richiedono controllo. Il modello FB2100 offre una procedura ispettiva completa che comprende registri storici, allarmi ed eventi perfezionati. Le opzioni di I/O possono variare tra la semplicità di una singola uscita discreta (DO) per l'azionamento di un odorizzatore e l'espansione a due canali analogici (AI o AO) configurabili dall'utente e due canali discreti (DI, DO o PI) configurabili dall'utente. Per garantire la sicurezza, il modello FB2100 può inoltre essere dotato di connettività Wi-Fi opzionale che consente al personale sul campo di configurare il calcolatore di portata e recuperare dati dall'esterno dell'area a rischio. Il calcolatore di portata FB2100 fa parte della piattaforma di automazione FB di nuova generazione di Emerson per la misurazione e il controllo offerti dal software di configurazione DeltaV™ FBxConnect™, il nostro strumento per accelerare la configurazione e facilitare le attività più comuni.

FB2200 PDP Image

Calcolatore di portata FB2200 multi-tratto a montaggio sul campo per gas e liquidi

Rispetto al nostro modello FB2100, il calcolatore di portata FB2200 offre una maggiore flessibilità, con la capacità di misurare e controllare la portata di gas e liquidi per un massimo di due tratti con misuratori lineari o a pressione differenziale. Grazie al suo involucro robusto e a multiple opzioni di I/O, comunicazione e alimentazione, il modello FB2200 è una scelta ideale per misurazioni di portata precise e affidabili anche nelle condizioni più difficili. Progettato per una configurazione semplificata e facilità d'uso, è altamente configurabile e supporta il calcolo della portata e delle proprietà dei fluidi fin dal primo uso. È inoltre possibile configurare facilmente il controllo PID per portata e/o pressione. Per garantire la sicurezza, il modello FB2200 può inoltre essere dotato di connettività Wi-Fi opzionale che consente al personale sul campo di configurare il calcolatore di portata e recuperare dati dall'esterno dell'area a rischio. Il calcolatore di portata FB2200 fa parte della piattaforma di automazione FB di nuova generazione di Emerson per la misurazione e il controllo offertri dal software di configurazione DeltaV FBxConnect, il nostro strumento per accelerare la configurazione e facilitare le attività più comuni.

fbxconnect-img4

Software di configurazione DeltaV FBxConnect

Il software di configurazione DeltaV FBxConnect è un programma basato su Microsoft® Windows® che consente agli utenti di configurare, monitorare, service e calibrare facilmente i calcolatori di portata serie FB1000 e FB2000 e il DeltaV™ FB3000 RTU. Lo strumento di gestione delle credenziali all'interno del software consente inoltre il ripristino simultaneo di username e password su più dispositivi per garantire un ambiente più sicuro e migliorare la conformità alle direttive TSA. Progettato per offrire facilità d'uso, il software di configurazione DeltaV FBxConnect fornisce monitoraggio immediato, accesso rapido alle attività comunemente eseguite e procedure guidate di configurazione che consentono agli utenti di implementare rapidamente i nostri dispositivi. L'intuitivo sistema di menu a nastro consente agli utenti di passare facilmente alle schermate di configurazione durante l'installazione. Inoltre, il software offre ampi menu a discesa, pulsanti di scelta e I/O selezionabili dal software per accelerare ulteriormente l'installazione e ridurre la probabilità di errori. Una suite globale di unità ingegneristiche e di calcoli è selezionabile nel software, garantendo agli utenti di avere uno strumento completo che soddisfa una serie di requisiti operativi. Per semplificare ulteriormente la configurazione e la manutenzione, la nostra utility Field Tools è stata rinominata Launchpad e ora fa parte di DeltaV FBxConnect. Gli utenti possono semplicemente navigare sul launchpad DeltaV FBxConnect (il nuovo nome per i Field Tool) all'interno di DeltaV FBxConnect per accedere ad altri strumenti software Emerson, tra cui il software di programmazione ROCLINK™ 800, ControlWave™ DeltaV FBxDesigner™ e molto altro ancora.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protezione delle infrastrutture critiche con soluzioni di sicurezza informatica

La centralizzazione della sicurezza informatica è un metodo comprovato per salvaguardare le risorse vulnerabili. Scopri quale può essere il contributo di Emerson.

Caratteristiche

  • Misurazione conforme API 21.1 su un tratto con misuratore di gas o liquido
  • Funzionalità di I/O e misura concepita per applicazioni di misurazione.
  • Funzionalità superiore di registrazione dei dati con capacità di memorizzare 1000 allarmi, 2000 eventi (eventi legali a sé stanti) e storico.
  • Misura della pressione statica e differenziale leader nel settore, compresa stabilità su 5 anni
  • Misurazione della temperatura di alta precisione con abbinamento delle curve mediante equazione di Callendar-Van Dusen.
  • Ridotte esigenze di ricalibrazione con minore necessità di tempo sul posto.
  • Configurazione e impostazione semplificate con il nuovo software di configurazione DeltaV FBxConnect. Il rapporto di confronto della configurazione consente un tracciamento più semplice delle modifiche.
  • Il firmware standard supporta calcoli metrologici globali (verificati da NMi) per orifizio, cono, Venturi, ugello, orifizio di condizionamento, turbina, PD, autoregolazione e Coriolis
  • Approvazioni per aree a rischio globali: classe 1, div 2, ATEX e IEC Ex n
  • La soluzione Wi-Fi opzionale per i flow computer serie FB di Emerson consente un accesso wireless locale sicuro da un'area sicura.
  • Facilità di integrazione grazie al supporto per protocolli Modbus®, ROC, BSAP e DNP3
  • La sicurezza migliorata aiuta a prevenire accessi non autorizzati.
  • Funzionalità di controllo con loop PID nativi, logica booleana e blocchi matematici per configurazione semplificata.