Ottimizza le operazioni di misura di petrolio e gas
Potenzia le operazioni di misura migliorando le prestazioni della metrologia, riducendo l'incertezza di misura e garantendo la conformità ai contratti di misura. I flow computer serie FB1000 e FB2000 di Emerson sono progettati per aiutarti a mantenere l'integrità delle misure soddisfacendo al contempo gli obiettivi operativi, tra cui il miglioramento delle misure di sicurezza e protezione. Inoltre, un nuovo processo di configurazione semplificato assicura che i tecnici sul campo meno esperti possano impostare rapidamente le esecuzioni dei misuratori.
Porta le operazioni al livello successivo
Aumenta l'accuratezza
Ottenere misure precise è la chiave per controllare il gas perso e non contabilizzato. I flow computer serie FB1000 e FB2000 sono progettati per rendere i sistemi di misura più accurati e robusti. Infatti, l'accuratezza intrinseca dei sensori di pressione e DP riduce al minimo gli errori di misura, mentre la migliore misura della temperatura riduce l'incertezza del 75%. Queste prestazioni leader del settore aiuteranno a ridurre il tempo dedicato alle riconciliazioni ed eliminare le principali discrepanze.
Prodotti e applicazioni