DeltaV™ FBxNet™ con Remote I/O

Una piattaforma di automazione flessibile e standardizzata con il controllo e le capacità necessarie per promuovere l'eccellenza operativa in architetture a più piattaforme di trivellazione.

FBxNet Network 2

Flessibilità architetturale di alto livello per le strutture a più piattaforme di trivellazione di oggi

Soddisfa le esigenze dinamiche delle grandi strutture con più piattaforme di trivellazione grazie a una piattaforma di automazione scalabile che consente una flessibilità architetturale di alto livello. DeltaV™ FBxNet™ con Remote I/O™ di Emerson consente di progettare la piattaforma di trivellazione con misurazioni e controlli centralizzati o distribuiti o una combinazione dei due metodi. Questo approccio di connessione in rete agile offre la flessibilità necessaria per aggiungere funzionalità di controllo esattamente dove necessario sulla piattaforma di trivellazione, offrendo al contempo una connettività peer-to-peer sicura. È sufficiente connettere le RTU DeltaV FB3000 e i flow computer serie FB1000 e FB2000 in una rete di server publisher/subscriber (pub/sub) integrata che utilizza I/O remoti per garantire una condivisione dei dati sicura e solida. Con l'espandersi delle operazioni, è sufficiente aggiungere altre unità alla rete esistente per integrare senza problemi un'intera flotta di dispositivi Serie FB. Una piattaforma di misura e controllo integrata e scalabile che offre un controllo estremamente flessibile, con un'enorme potenza di elaborazione per la gestione dei requisiti di rete più complessi.

Wellpad

Capacità quasi illimitata

L'architettura DeltaV FBxNet con Remote I/O consente la comunicazione tra un massimo di 21 RTU FB3000 DeltaV e flow computer Serie FB1000 e FB2000 tra più piattaforme di trivellazione. Questa singola architettura di misura e controllo scalabile offre la capacità e la potenza di elaborazione per estensioni anche superiori ai 750 metri.

 

Ciascun DeltaV FB3000 RTU è altamente scalabile e consente di soddisfare nel tempo maggiori requisiti architetturali, di misura e di controllo. Grazie alla possibilità di centralizzare più I/O e controllo in un unico chassis, anche l'ingombro rimane minimo. Riduci i costi non necessari e risparmia tempo con la possibilità di scalare facilmente da piccolo a grande su un'unica piattaforma di automazione.

Superior Architectural Flexibility

Flessibilità architetturale di alto livello

Garantisciti la flessibilità per sviluppare architetture di piattaforme di trivellazione complesse nel tempo con DeltaV FBxNet. Se è necessario distribuire controllo e misurazione su più dispositivi o centralizzare il controllo e la misurazione con I/O da remoto, la nostra rete pub-sub FBxNet facilita la distribuzione I/O con RTU subscriber FB3000 in grado di gestire 5.000 parametri per porta Ethernet. I publisher sulla rete possono essere un mix di RTU FB3000 e flow computer serie FB. Con una condivisione dei dati sicura, ma al contempo facile da configurare, tra più dispositivi distribuiti, le operazioni sono sottoposte a un controllo robusto con minori complessità.

A Better User Experience

Una migliore esperienza dell'utente

Ottimizza la formazione e rendi le pratiche più coerenti in tutta la tua attività con il nostro set unico di strumenti software intuitivi per la configurazione e la programmazione,  consentendo agli utenti di impostare e gestire in modo efficiente una flotta di RTU FB3000 e flow computer della Serie FB. Grazie alla migliore combinazione di configurabilità e programmabilità nativa oggi sul mercato, bastano pochi minuti per rendere operative le nostre RTU FB3000. Una volta in funzione, la RTU ottimizza i tempi di attività semplificando la manutenzione, grazie alla modifica online del carico di controllo insieme agli I/O sostituibili a caldo e ai nostri nuovi moduli di personalità, che separano la terminazione dai moduli I/O e CPU.

video-media
Optimizing Large Wellpads with the FB Series Measurement and Control Platform