Controllo affidabile e flessibile in ambienti remoti o in ambienti distribuiti
La piattaforma ControlWave™ di Emerson combina la potenza di PLC, RTU e DCS in un'unica soluzione scalabile progettata per l'automazione dei processi e dei sistemi SCADA. Progettati per ambienti difficili e remoti, i nostri modelli ControlWave offrono un solido supporto di protocolli, funzionamento a basso consumo e registrazione locale dei dati per garantire prestazioni affidabili e integrità dei dati in qualsiasi condizione. Abbiamo anche migliorato la gestione delle credenziali per la piattaforma ControlWave al fine di conformarci alle recenti direttive stabilite dalla North American Transportation and Security Agency (TSA).
La piattaforma RTU di nuova generazione di Emerson è ora disponibile
L'RTU DeltaV™ FB3000 è basata sulla tecnologia più recente e offre una scalabilità eccezionale, un'ampia programmabilità e una maggiore sicurezza informatica, consentendo ai clienti di soddisfare requisiti architetturali anche complessi con un'unica piattaforma. Per maggiori dettagli visita la pagina relativa all'RTU DeltaV FB3000.
Prodotti
RTU ControlWave Micro
Il controller ControlWave Micro combina le funzionalità uniche di un controllore logico programmabile (PLC) e di un'unità terminale remota (RTU) in un unico modello ibrido. Il controller ControlWave Micro supporta complesse applicazioni di controllo per i settori gas e petrolio, trattamento acqua e acque reflue e altri settori industriali che richiedono le prestazioni di un sistema di controllo ad alte prestazioni progettato per un basso consumo energetico.
Prodotti in evidenza:
- Processore ARM che offre prestazioni eccezionali e basso consumo energetico
- Una o due porte Ethernet 10/100 Mbps e fino a 11 porte di comunicazione seriale con opzione modem integrato
- Unità di base a tre, quattro e otto slot con base di espansione I/O a due, quattro e otto slot
- Schede I/O miste per applicazioni RTU di piccole dimensioni
- Programmazione IEC 61131-3 con libreria di blocchi funzione di controllo di processo ACCOL III
Documenti e disegni
Article: Three Strategies for More Secure Pipeline Operations (Pipeline and Gas Journal, February 2023)
ControlWave PAC (controller di automazione di processo)
L'unità RTU/PLC ControlWave PAC è progettata per soddisfare i requisiti più esigenti del controllo industriale. Grazie alla sua flessibilità è in grado di soddisfare i requisiti delle esigenze di I/O locali, estesi, remoti e distribuiti. Il controller è ideale per applicazioni di controllo dei settori trattamento acqua/acque reflue, petrolio e gas e di altri settori industriali.
Prodotti in evidenza:
- Da una a tre porte Ethernet 10/100 MB e fino a quattro porte di comunicazione seriale
- Unità di base I/O a 4 e 8 slot con I/O sostituibili a caldo
- Serratura con chiave di sicurezza
- Zone pericolose Classe I, Div. 2 e certificazione CE
- Le uscite discrete mantengono l'ultimo valore o il valore zero sul watchdog della CPU
Documenti e disegni
Software ControlWave Designer
Il software ControlWave Designer consente ai tecnici di poter scegliere il sistema hardware di controllo più appropriato senza la necessità di dover apprendere un nuovo linguaggio di programmazione per ciascun modello. La flessibilità dell'ambiente di programmazione conforme a IEC61131-3 consente inoltre agli utenti di aumentare il set di funzioni di base con funzioni specifiche del prodotto di alto livello per ottenere il massimo ritorno sull'investimento.
Prodotti in evidenza:
- Utilizza la programmazione standard conforme a IEC 61131-3 per un apprendimento più semplice e la compatibilità con diverse piattaforme
- Supporta più piattaforme hardware per la flessibilità di selezione del controller
- Supporta la pianificazione e il sequenziamento
- Consente di adottare codice software modulare e riutilizzabile per uno sviluppo del progetto scalabile ed efficiente
- Riduce i tempi e i costi di progettazione grazie a strumenti intuitivi e a una struttura logica standardizzata
Documenti e disegni
Suite di utilità OpenBSI
Un insieme di servizi di comunicazione di rete progettati per tecnici, ingegneri e operatori che fornisce l'accesso alle RTU ControlWave. Sono disponibili due pacchetti che offrono una funzionalità ottimale.
Prodotti in evidenza:
- DataViewer per l'accesso cronologico e in tempo reale con i downloader di file ACCOL e ControlWave Designer
- Comunicazione StatLocalView e LocalView per la connessione locale ai prodotti ControlWave
- Impostazione e configurazione dei trasmettitori 33XX, ControlWave, 3530 TeleProducts e 3808 MVT
- Interfaccia della pagina Web con WebBSI e TeleProducts, pagine Web e controlli ActiveX
- Download del firmware flash di tutti i prodotti con memoria flash
Documenti e disegni
Interfaccia RTU WirelessHART™ IEC 62591
L'interfaccia WirelessHART dell'RTU è una soluzione wireless integrata che trasforma il modo in cui vengono gestite le operazioni. Si integra facilmente con i nostri modelli ControlWave per soddisfare le esigenze dei mercati upstream e midstream del settore petrolio e gas. Il modulo di interfaccia wireless consente di integrare i dati dello strumento direttamente con il database e la logica di controllo dell'RTU. La configurazione è semplice e avviene senza la necessità di mappare i dati tra l'RTU e il gateway wireless.
Prodotti in evidenza:
- Eliminazione della mappatura dei gateway per un avvio più rapido e costi d'installazione inferiori. Non sono necessari scavi, conduit o cablaggi.
- Maggiore visibilità e conoscenza del campo senza inutili spostamenti e riducendo al minimo il tempo trascorso in siti remoti
- Adotta metodi di crittografia, autenticazione, verifica, antijamming e gestione delle chiavi per garantire la sicurezza della trasmissione dei dati
- Ottimizzato per ambienti a basso consumo, riducendo al minimo gli investimenti aggiuntivi in infrastrutture di potenza
- Maggiore sicurezza, maggiore affidabilità e prestazioni operative migliorate