Tecnologie e competenze all'avanguardia per un settore in rapida crescita

Miscelazione dell'idrogeno nel gas naturale

Le tecnologie all'avanguardia di Emerson nei settori della misurazione, del controllo e dell'elettricità, la sua rete globale di esperti applicativi e i suoi servizi di soluzioni ingegneristiche rendono l'azienda il partner ideale in questo settore in rapida crescita.

Pipeline Applications for Oil & Gas
Scopri le soluzioni

Garantiamo una miscelazione sicura, precisa e scalabile dell'idrogeno e del gas naturale per un futuro energetico a basse emissioni di carbonio

Implementa strategie di miscelazione affidabili con tecnologie avanzate progettate per garantire sicurezza, accuratezza e conformità normativa

Emerson combina misurazioni di precisione, sistemi di sicurezza avanzati e analisi in tempo reale per supportare utility energetiche e operatori del gas nell’implementazione su larga scala di soluzioni di miscelazione idrogeno–gas naturale sicure, affidabili e conformi alle normative.

Tecnologie innovative

Soluzioni per l'idrogeno in azione

Le soluzioni di Emerson utilizzano tecnologia, software e servizi di automazione per aiutare i settori industriali di riferimento a ottenere maggiore efficienza, massima sicurezza e operazioni sostenibili nella produzione, nel trasporto e nell'utilizzo di idrogeno.

Garantisci la sicurezza della rete di condutture con il rilevamento precoce e delle perdite

Informazioni e supporto sulla miscelazione dell'idrogeno

Domande frequenti

La miscelazione dell'idrogeno comporta sfide tecniche, di sicurezza e normative uniche che le aziende di servizi di pubblica utilità e gli operatori del settore del gas devono affrontare con cautela. Questa sezione delle domande frequenti fornisce risposte chiare e pratiche alle domande più comuni sulle tecnologie di miscelazione.

L'idrogeno viene miscelato più spesso con gas naturale, come il biometano. La quantità di H2 nel gas miscelato può variare da meno dell'1% al 30%, secondo l'applicazione e le proprietà dell'infrastruttura di gas esistente. Grazie all'efficienza di combustione di gran lunga superiore, l'idrogeno prodotto da fonti di energia rinnovabile può essere iniettato nelle tubazioni di gas naturale e le miscele risultanti possono essere utilizzate per generare calore ed energia con emissioni inferiori rispetto all'utilizzo del solo gas naturale.

Dopo l'estrazione del gas naturale viene estratto dalla terra e la sua raffinazione per l'uso come combustibile, solitamente entra in una rete di grandi tubazioni di trasmissione che lo trasportano alle città e agli impianti industriali in una determinata area geografica. È possibile iniettare l'idrogeno iniettato in tubazioni di gas naturale attraverso sistemi di iniezione praticamente in qualsiasi punto lungo la rete di trasmissione o a valle lungo le linee di distribuzione più piccole delle città che servono gli utenti finali commerciali e residenziali.

Il limite sulla quantità di idrogeno che può essere miscelato con il gas naturale dipende da diversi fattori, tra cui il design e i materiali utilizzati per costruire la tubazione, le condizioni e il funzionamento di compressori e altre apparecchiature critiche e il design di applicazioni quali turbine e processi di produzione della plastica che bruciano gas naturale. Ciò è dovuto principalmente alla presenza di idrogeno puro altamente corrosivo, che causa la fragilità del metallo e al fatto che viene solitamente gestito a pressioni molto elevate, aumentando il rischio di perdite e incidenti di sicurezza.

Mantenere la purezza dell'H2 e misurare accuratamente la portata di gas lungo l'intera rete di tubazioni è inoltre essenziale per garantire redditività e continuità del servizio. Inoltre, poiché l'idrogeno nel gas miscelato deve provenire da fonti rinnovabili per compensare l'impatto ambientale dei componenti a combustibile fossile, sono necessari ulteriori investimenti, ricerche e collaborazione tra tutte le parti interessate nella catena del valore per sviluppare e scalare ulteriormente l'elettrolisi e altre tecnologie a idrogeno verde. Alcuni governi hanno iniziato a offrire incentivi al settore privato per questo scopo.

 

Le tecnologie di automazione avanzate aumentano il livello di consapevolezza e controllo degli operatori sul processo di miscelazione. I sistemi di monitoraggio della corrosione non invasivi, per esempio, possono essere facilmente personalizzati in base ai requisiti chimici e logistici specifici delle tubazioni di gas miscelato, contribuendo a semplificare la manutenzione e a garantire che i potenziali problemi di contenimento dovuti a infragilimento o alla corrosione della gomma vengano rilevati e risolti prima che si verifichino perdite o guasti.

L'automazione rende inoltre più conveniente controllare e monitorare da remoto apparecchiature e dispositivi sulle lunghe distanze delle tubazioni. I misuratori di portata e i controllori edge abbinati a valvole a lunga durata, realizzate con materiali anticorrosione, garantiscono un'iniezione precisa di idrogeno, mentre i gascromatografi in linea forniscono analisi della composizione chimica e BTU in tempo reale, semplificando l'ottimizzazione della compressione e del controllo della combustione e mantenendo la corretta miscela di H2 e gas naturale.