Soluzioni di automazione e competenza collaudate per aiutarti a vincere le sfide più difficili per la distribuzione di gas
Qualsiasi incidente coinvolga il gas naturale, indipendentemente da dimensioni e gravità, è un incidente di troppo. Il nostro impareggiabile portafoglio di regolatori, valvole limitatrici della pressione, valvole di isolamento automatiche, valvole di chiusura di sicurezza, monitoraggio SCADA e flow computer costituisce la più recente linea di difesa contro la sovrappressione delle linee di erogazione. In combinazione con la più ampia offerta del settore in materia di rilevamento pervasivo, connettività sicura del primo miglio e gamma completa di analisi, siamo orgogliosi di offrire una protezione completa per i nostri clienti e per l'infrastruttura delle tubazioni.
Soluzioni di protezione per sovrapressione
Proteggere i clienti, gli asset e le apparecchiature da eventi di pressione anomali è la priorità. La nostra suite "Protect" di soluzioni meccaniche come monitor di regolatori, blocchi integrali, valvole a isolamento remoto e valvole di sfioro è progettata per funzionare con precisione in campi di pressione ristretti e molteplici combinazioni di prodotti.