Scopri il nostro portafoglio completo di gascromatografi progettati per fornire analisi precise e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni con gas naturale e di processo.
Prodotti
Come funziona
Caratteristiche fondamentali di gascromatografia
I gascromatografi Rosemount™ di Emerson sono progettati per applicazioni critiche di misurazione dei gas. Gestiscono BTU/CV C6+ per la misura fiscale, analisi C9+ complesse con calcoli del punto di rugiada degli idrocarburi, monitoraggio di tracce di contaminanti (incluso C6+ con H2S) per l'integrità delle tubazioni, e qualità del prodotto per LNG o NGL.
Portafoglio di prodotti per gascromatografi
Gascromatografo Rosemount™ 470XA
Il gascromatografo 470XA Rosemount è una soluzione compatta, economica e affidabile progettata per semplificare l'analisi del gas naturale in applicazioni di misura fiscale. Fornisce misure C6+ BTU/CV accurate completamente tracciabili secondo le norme internazionali e che non richiedono l'utilizzo di protezioni per la maggior parte degli ambienti per un minore costo totale di possesso. Con un design del forno basato sul gascromatografo Rosemount 770XA, collaudato nel settore, offre configurazioni flessibili del percorso del gas adatte ad applicazioni nei mercati del gas naturale rinnovabile/biometano e dell'idrogeno.
Gascromatografo Rosemount™ 700XA
Progettato per assicurare affidabilità e flessibilità ottimali, il GC di processo 700XA Rosemount offre analisi estese della composizione del gas con capacità operative remote in un design a prova di esplosione e montaggio in campo. Questo riduce la necessità di elaborate custodie per l'analizzatore o controlli della temperatura. Sia che si tratti di misurare il valore del riscaldamento, monitorare gli agenti contaminanti o controllare la qualità del prodotto e del processo, il Rosemount 700XA offre la flessibilità di combinare le misure in un unico GC in stile trasmettitore, riducendo l'ingombro e il costo totale di possesso.
Gascromatografo Rosemount™ 770XA
I gascromatografi per gas naturale 770XA Rosemount forniscono l'analisi di gas naturale più precisa disponibile in un gascromatografo (GC) montato sul campo. Il design del modello 700XA aumenta la capacità analitica, ottimizza la facilità d'uso e amplia la gamma delle opzioni di analisi con temperatura ambiente nominale da -20 °C a 60 °C/da -4 °F a 140 °F. Queste caratteristiche avanzate rendono il GC 700XA ideale per la misura fiscale del gas naturale e per le applicazioni che richiedono analisi avanzate come C9+ (con punto di rugiada degli idrocarburi e calcoli del cricondentherm) e C6+ con solfuro di idrogeno (H2S).
Gascromatografo Rosemount™ 1500XA
Il gascromatografo di processo 1500XA Rosemount unisce le comprovate funzioni analitiche dei gascromatografi Emerson montati sul campo con la maggiore capacità di un modello da fornace tradizionale a bagno d'aria. Questo analizzatore modulare e scalabile offre flessibilità ed affidabilità senza pari in un singolo analizzatore e può essere configurato per diverse applicazioni di gas di processo.
Risorse
Domande frequenti
I nostri gascromatografi funzionano separando e rilevando i componenti all'interno di un campione. All'interno del forno analitico, una colonna facilita la separazione dei vari componenti, mentre le valvole iniettano il campione e lo indirizzano attraverso più percorsi di portata. Infine, i rilevatori vengono impiegati per identificare e quantificare i componenti dei campioni separati. La gascromatografia è una tecnologia consolidata e collaudata per fornire analisi approfondite della composizione completa di gas naturali e gas di processo.
I nostri GC Rosemount™ sono ampiamente utilizzati in tutta la catena della produzione di petrolio e gas, dalla produzione a monte alla lavorazione, trasmissione e distribuzione del gas a midstream, fino alle applicazioni a valle come raffinazione, produzione petrolchimica, generazione di energia e vari usi industriali e residenziali.
Applicazioni tipiche includono misura fiscale per gas naturale, iniziative in materia di energia rinnovabile come la miscela di idrogeno e gas naturale rinnovabile (RNG), cattura e utilizzo del carbonio (CCU), lavorazione dei gas, liquidi di gas naturale (NGL) e gas naturale liquefatto (LNG). I GC sono utilizzati anche per molti tipi di misura di gas di processo nel monitoraggio e nel controllo di processo, oltre che per il monitoraggio ambientale.
I nostri GC Rosemount ™ offrono diversi vantaggi, tra cui:
- Design robusti e comprovati sul campo per un'installazione a basso costo
- Flessibilità delle capacità applicative
- Semplicità di funzionamento e manutenzione
- Software intuitivo ed efficiente
- Prestazioni di misurazione leader del settore
Sì, i nostri GC sono progettati per una perfetta integrazione con i sistemi PLC, SCADA e DCS esistenti utilizzando protocolli di comunicazione standard del settore come Modbus, Ethernet e collegamenti seriali. Ciò consente la trasmissione di dati in tempo reale, il monitoraggio remoto e migliori funzioni di monitoraggio e controllo del processo nelle operazioni industriali.