Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

Gascromatografo Rosemount™ 700XA

The Rosemount 700XA Process GC delivers flexible, reliable gas analysis in an explosion-proof, field-mountable design.

Progettato per assicurare affidabilità e flessibilità ottimali, il GC di processo 700XA Rosemount offre analisi estese della composizione del gas con capacità operative remote in un design a prova di esplosione e montaggio in campo. Questo riduce la necessità di elaborate custodie per l'analizzatore o controlli della temperatura. Sia che si tratti di misurare il valore del riscaldamento, monitorare gli agenti contaminanti o controllare la qualità del prodotto e del processo, il Rosemount 700XA offre la flessibilità di combinare le misure in un unico GC in stile trasmettitore, riducendo l'ingombro e il costo totale di possesso.

Caratteristiche principali

  • Il primo gascromatografo in stile trasmettitore del settore in grado di combinare la misurazione del contenuto di energia del gas naturale, il solfuro di idrogeno, la specificità dei composti di zolfo totali per tracciare i livelli e i calcoli del punto di rugiada dell'idrocarburo (HCDP) in un unico analizzatore
  • La certificazione di sicurezza ATEX/IECEX a prova di esplosione consente le installazioni in campo senza custodie, anche in area di Classe 1, Divisione 1
  • Non sono richieste strumentazioni per sfiato o riscaldamento dell'aria, con una riduzione dei consumi rispetto alle unità GC dotate di tali strumentazioni
  • Le funzionalità di azionamento da remoto e in sicurezza consentono di eseguire i controlli necessari riducendo le trasferte in luoghi difficili da raggiungere
  • Ampio campo di misurazione dinamico da componenti in percentuale a livello di traccia
  • Rilevatore fotometrico fiamma micro (µFPD) e rilevatore di ionizzazione di fiamma micro (µFID) sensibili a livelli di parti per miliardo
  • Rilevatore a conduttività termica (TCD) sensibile fino a bassi livelli di parti per milione
  • Prestazioni affidabili per una vasta gamma di temperature ambientali (da -20 °C a 60 °C/da -4 °FF a 140 °F)
  • Interamente compatibile con le moderne reti Ethernet e comunicazione DCS
  • Memorizzazione fino a 2500 cromatogrammi, tra cui flussi di convalida e calibrazione di campioni.