Fallback image
rosemount 1500xa process gas chromatograph

Gascromatografo Rosemount™ 1500XA

The Rosemount 1500XA process gas chromatograph combines field-proven components with a large-capacity air-bath oven.

Il gascromatografo di processo 1500XA Rosemount unisce le comprovate funzioni analitiche dei gascromatografi Emerson montati sul campo con la maggiore capacità di un modello da fornace tradizionale a bagno d'aria. Questo analizzatore modulare e scalabile offre flessibilità ed affidabilità senza pari in un singolo analizzatore e può essere configurato per diverse applicazioni di gas di processo.

Caratteristiche principali

  • Design tradizionale con fornace a bagno d'aria per la massima flessibilità di applicazione
  • Comunicazioni con doppio Ethernet per la connessione ai sistemi DCS ed alla manutenzione delle reti WAN utilizzando protocolli standard del settore.
  • Nuove valvole XA, basate sull'affidabile design della nostra linea di valvole a diaframma per cromatografia superiori a 6 porte.
  • Capacità della fornace per un massimo di otto valvole per cromatografia e quattro rilevatori, due delle quali, come massimo, possono essere rilevatori di fiamma.
  • Scelta tra rilevatore a conduttività termica, ionizzazione di fiamma e rivelatori a fotometria di fiamma.
  • Rilevatore a conduttività termica (TCD) sensibile fino a livelli bassissimi di parti per milione.
  • Memorizzazione fino a 2500 cromatogrammi, tra cui flussi di convalida e calibrazione di campioni.
  • 2 orologi fino a 2 applicazioni con diversi tempi di ciclo di analisi da eseguire simultaneamente.
  • Rilevatori a conduttività termica tra colonne (ITC) opzionali.
  • Cromatografia parallela per frazionare analisi complesse in analisi più semplici e migliorare i tempi di ciclo e la semplicità di utilizzo.