Controlla e monitora l'iniezione di idrogeno nelle tubazioni di gas naturale
La miscelazione dell'idrogeno (H2) nelle reti di gas naturale esistenti è un metodo fattibile per ridurre le emissioni di carbonio e accelerare la transizione verso l'idrogeno pulito come fonte di energia. Tuttavia, l'idrogeno ha proprietà termo-fisiche diverse rispetto al gas naturale, quindi la quantità iniettata nelle condutture deve rimanere al di sotto del 20% del volume complessivo del gas per mantenere la miscela completa entro le specifiche di qualità stabilite per il gas. Ciò contribuisce a proteggere l'integrità della rete, a mitigare i rischi per la sicurezza pubblica ed eliminare la necessità di modificare i sistemi di utilizzo finale, come le apparecchiature industriali o di generazione di energia, nonché le caldaie e i fornelli domestici.
L'utilizzo della strumentazione di analisi giusta è fondamentale per un controllo e un monitoraggio affidabili della concentrazione di H2 iniettato nella tubazione. Il gascromatografo Rosemount 700XA tiene traccia delle variazioni della qualità del gas rispetto al punto di miscelazione iniziale della rete, fornendo un'analisi compositiva di tutta la portata miscelata, del suo potere calorifico e dell'indice di Wobbe.