Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

Gascromatografo Rosemount™ 770XA

The Rosemount 770XA Natural Gas Chromatograph delivers highly accurate field-mounted analysis with a wide ambient temperature range.

I gascromatografi per gas naturale 770XA Rosemount forniscono l'analisi di gas naturale più precisa disponibile in un gascromatografo (GC) montato sul campo. Il modello 700XA è dotato di un design che aumenta la capacità analitica, ottimizza la facilità d'uso ed amplia la gamma delle opzioni di analisi in un GC con una classificazione di temperatura ambiente da -20 °C a 60 °C/da -4 °F a 140 °F. Tali funzioni avanzate rendono il modello 770XA ideale per la misura fiscale del gas naturale e per le applicazioni che richiedono analisi avanzate, quali C9+ (con punto di rugiada degli idrocarburi e calcoli del cricondentherm) e C6+ con solfuro di idrogeno (H2S).

Caratteristiche principali

  • Miglior valore di riscaldamento C6+ /ripetibilità BTU disponibile
  • ± / -0,01 % (± / -0,1 BTU/1.000 BTU) in ambiente a temperatura controllata.
  • ± / 0,02% (± / -0,2 BTU/1.000 BTU) in ambiente non controllato (da -20 a 60 °C/da -4 a 140 °F) con tempo di ciclo di tre minuti
  • Migliore ripetibilità C9+ del settore disponibile
  • ±0,0125% del valore di riscaldamento (±0,125 BTU/1.000 BTU) per ambiente controllato
  • ±0,025% (±0,25 BTU/1.000 BTU) del valore di riscaldamento per ambiente non controllato (da -20° a 60 °C/da -4° a 140 °F) con un tempo di ciclo di cinque minuti
  • Ampia gamma dinamica da percentuale per tracciare componenti di livello inferiore a 2 ppm
  • Prestazioni affidabili per una vasta gamma di temperature ambientali
  • Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F