Cos'è una valvola a tre vie?
Un tipo di valvola a globo dotata di tre connessioni in linea in grado di garantire una convergenza (flusso-miscelazione) o divergenza (suddivisione del flusso). Le varianti possono essere guidate a gabbia, alla bocca o sullo stelo e progettate per il funzionamento a temperature elevate. È inoltre possibile personalizzare le connessioni terminali a seconda del tipo di layout.
La scelta dell'attuatore richiede la massima attenzione, in particolare nei casi in cui sia presente un otturatore della valvola non bilanciato.