Che cos'è una valvola di controllo a globo?
Una valvola di controllo di questo tipo utilizza un movimento lineare che sposta l'elemento di chiusura all'interno della superficie della sede. Presentano un corpo distinto da una cavità a forma globulare attorno alla regione della porta e sono progettate per regolare il flusso di processo, quando utilizzate insieme all' attuatore. Numerosi corpi di valvola a sede singola utilizzano una gabbia o una struttura di fermo per bloccare l’anello di tenuta, forniscono una guida dell’otturatore e un mezzo per stabilire le particolari caratteristiche del flusso della valvola. I corpi delle valvole a sede singola o con fermo possono essere facilmente modificate con la sostituzione di parti dell' otturatore per cambiare le caratteristiche del flusso o fornire flusso di capacità ridotta, attenuazione del rumore o riduzione o eliminazione della cavitazione.
Come funziona
Applicazioni comuni
Le valvole di controllo a globo sono disponibili in una varietà di dimensioni (NPS da 1/2 a 36) e offrono agli utenti livelli elevati di prestazioni e affidabilità. Possono aiutare a soddisfare una varietà di esigenze in applicazioni da grandi a piccole, da calde a fredde, da generali a gravose.
I coperchi sono disponibili in diversi tipi per adattarsi alle varie temperature delle applicazioni. La gamma include principalmente coperchi standard e a estensione opzionale, che possono essere utilizzati per proteggere i materiali di imballaggio quando la valvola è utilizzata in applicazioni estremamente calde o fredde.
Sono inoltre disponibili configurazioni di imballaggio speciali per applicazioni che richiedono di garantire livelli di concentrazione di emissioni inferiori agli standard ambientali.
Alcune delle applicazioni più diffuse delle valvole di controllo a globo includono sistemi di raffreddamento dell’acqua, sistemi di olio combustibile, sistemi di acqua di alimentazione o di alimentazione chimica, caldaie e scarichi e sfoghi di vapore e sistemi di olio lubrificante per turbine.