APPLICAZIONE MINERARIA

Controllo e isolamento del sottoflusso dell'idrociclone

Massimizza la produttività dell'idrociclone con valvole di isolamento che offrono isolamento a perdita zero più a lungo in condizioni di liquido con sospensioni solide abrasive per consentire una classificazione delle particelle nel minerale senza interruzioni.

Hydrocyclone Underflow Control & Isolation

Massimizza l'efficienza del circuito di rimacinazione e i tassi di recupero

Il minerale sovradimensionato è diretto verso il fondo del ciclone, raccogliendo in una tramoggia le particelle grossolane. Nel frattempo, una linea di sottoflusso dedicata incanala il liquido a un circuito di rimacinazione, dove le particelle subiscono un'ulteriore comminuzione ed entrano nella fase di classificazione. Questo sistema dispone di una fondamentale valvola di isolamento sulla linea di sottoflusso, che facilita la manutenzione, e di una valvola di controllo progettata per modulare e bilanciare le portate istantanee, armonizzando le prestazioni dell'idrociclone con la capacità dello stabilimento di rimacinazione.

Risorse per il controllo dell'underflow dell'idrociclone e per l'isolamento

Domande frequenti su controllo e isolamento del sottoflusso dell'idrociclone

Lo scopo principale è ottimizzare il processo di separazione garantendo una qualità e un volume di sottoflusso costanti. L'isolamento può essere utilizzato anche a scopo di manutenzione, consentendo la manutenzione di parti del sistema senza arrestare l'intero processo.

Un controllo adeguato del sottoflusso può migliorare l'efficienza della separazione delle particelle mantenendo la pressione e le portate istantanee corrette. Può anche prevenire risultati indesiderati come usura eccessiva o guasti del sistema.

L'isolamento consente arresti selettivi per manutenzione, riparazioni o regolazioni. Riduce al minimo le interruzioni nella produzione e può aiutare a prevenire la contaminazione crociata tra diversi flussi in complessi sistemi di processo.