Isolamento dell'alimentazione dell'idrociclone
Estensione degli intervalli di manutenzione dell'idrociclone utilizzando valvole a saracinesca a bisturi collaudate nel tempo per l'isolamento dei liquidi con sospensioni solide abrasivi.
Migliori prestazioni di idrocicloni con isolamento affidabile dell'alimentazione
Gli idrocicloni separano e classificano i materiali fini e grezzi prima della flottazione. Le particelle più fine o delle dimensioni giuste passano attraverso la sommità dell'idrociclone (vortex) per la lavorazione, mentre i solidi più pesanti si scaricano sul fondo dell'idrociclone (apice) e tornano a essere macinati o vanno direttamente alle scorie. L'isolamento dell'alimentazione dell'idrociclone consente al sistema di mantenere la pressione, il volume e la separazione.
Risorse per l'isolamento dell'alimentazione idrociclone
Ottimizza l'efficienza dell'idrociclone e i tempi di funzionamento dell'impianto delle tue operazioni minerarie
Prestazioni ineguagliabili con la valvola a saracinesca a bisturi Clarkson SU10R
Isolamento affidabile e su richiesta dei processi di liquidi con sospensioni solide
Consulta un esperto di isolamento della linea di alimentazione di idrocicloni
Prodotti di isolamento consigliati per l'alimentazione dell'idrociclone
I seguenti prodotti sono in grado di fornire una chiusura a zero perdite delle linee di alimentazione per idrocicloni. Sono inoltre progettati per riparazioni rapide sul posto con convenienti kit di ricambi per ridurre al minimo i tempi di inattività e i costi di manutenzione.
Loading...
Loading...
Casi di studio di isolamento dell'alimentazione idrociclone
Informazioni degli esperti sull'isolamento dell'alimentazione idrociclone
Domande frequenti relative all'isolamento dell'alimentazione idrociclone
Lo scopo delle valvole di isolamento per l'alimentazione idrociclone è quello di controllare il flusso di liquidi con sospensioni solide a singole raddrizzatori di filetti idrociclone all'interno di un gruppo. Ciò consente di far corrispondere la capacità del gruppo con la velocità di alimentazione dei liquidi con sospensioni solide dell'impianto, garantendo una classificazione precisa in base alla dimensione delle particelle per una separazione ottimale del minerale.
Le valvole di isolamento automatizzate offrono vantaggi quali un migliore controllo del flusso dei liquidi con sospensioni solide, tempi di risposta più rapidi alle variazioni del processo e un aumento dell'efficienza complessiva dell'operazione di trattamento dei minerali.