Applicazione mineraria

Isolamento della linea degli scarti del mulino a sfere

Ottimizza i tempi di attività del mulino e riduci l'utilizzo di acqua con soluzioni di isolamento che funzionano anche nelle condizioni del trattamento degli scarti.

Process map of a Ball Mill Reject

Mulini a sfere più produttivi con una gestione affidabile degli scarti

Dopo la macinazione nel mulino a sfere, i frammenti di minerale che rimangono sono troppo grandi per passare attraverso la griglia alla fase successiva. Questi frammenti, insieme a corpi estranei che possono includere sfere rotte del mulino, vengono convogliati nella linea degli scarti. Le valvole che isolano queste linee devono garantire una chiusura a perdita zero per evitare perdite d'acqua preziosa, pur essendo sufficientemente robuste da resistere a gravi danni da impatto.

Risorse sugli scarti dei mulini a sfere

Domande frequenti sugli scarti del mulino a sfere

Una valvola sulla linea degli scarti del mulino a sfere ha il compito di isolare la linea mentre si accumulano frammenti di minerale sovradimensionati mentre vengono scartati dal mulino. Ciò consente al mulino di continuare a funzionare in modo efficiente continuando a mantenere livelli d'acqua sufficienti.

Le valvole in questo servizio devono resistere a liquidi con sospensioni solide altamente abrasivi, a cicli frequenti, al rischio di inceppamento e a danni da impatto causati da frammenti di grandi dimensioni e materiale estraneo come sfere rotte. Devono inoltre mantenere una tenuta ermetica in condizioni di alta pressione e sopportare un'usura significativa nel tempo.

Consentendo l'isolamento a perdita zero della linea degli scarti, queste valvole aiutano a mantenere costanti le prestazioni del mulino, ridurre i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e ridurre al minimo le perdite d'acqua.

L'isolamento è essenziale per un funzionamento efficiente del mulino a sfere, per una gestione efficace degli scarti e per l'invio alla rimacinazione, oltre a prevenire la perdita di acqua preziosa.