Sblocco del valore da minerale di bassa qualità

Lisciviazione in cumulo

La lisciviazione dell'heap svolge un ruolo fondamentale nell'estrazione economicamente vantaggiosa di metalli come oro, rame e uranio da minerali di bassa qualità. Grazie a processi altamente distribuiti tra i cuscinetti per la lisciviazione, l'estrazione di solventi e la raffinazione elettrolitica, per ottenere un recupero coerente dei metalli si richiede un'automazione affidabile, un controllo di processo preciso e una misurazione in tempo reale. Le soluzioni digitali aiutano a migliorare l'efficienza, ridurre lo spreco di reagente e supportano operazioni più sicure in ambienti difficili.

Heap leach pad with stacked ore and recovery solution system at a mining operation
Soluzioni applicate alla lisciviazione dell'heap

Migliorate il recupero e riducete le perdite

Maggiore uniformità e resa nelle operazioni con lisciviazione dell'heap e SX/EW

Un'efficace lisciviazione dell'heap dipende da un'irrigazione precisa, da un bilancio chimico stabile e dal monitoraggio continuo delle prestazioni in tutti i siti grandi. L'automazione intelligente e le tecnologie di controllo robuste ottimizzano le prestazioni dell'elettrodo di lisciviazione, gestiscono il dosaggio dei reagenti e monitorano i processi di estrazione in tempo reale, riducendo le perdite di metallo e supportando la sostenibilità operativa.

Ottimizzazione di ogni fase del processo di lisciviazione

Soluzioni per la lisciviazione dell'heap in azione

Dalla distribuzione dell'elettrodo di lisciviazione ai serbatoi per l'estrazione, il funzionamento coerente e il recupero dei metalli richiedono un monitoraggio accurato e strategie di controllo flessibili. Le soluzioni digitali avanzate forniscono agli operatori informazioni fruibili, consentendo risposte più rapide alle modifiche al processo ed evitando tempi di fermo. La robusta strumentazione da campo, le reti wireless sicure e i sistemi di controllo scalabili offrono miglioramenti misurabili in termini di sicurezza, produttività e recupero.

Maggiore uniformità nell'intero elettrodo di lisciviazione

image

Migliorate le prestazioni dell'elettrodo di lisciviazione con soluzioni di monitoraggio e controllo in tempo reale che ottimizzano la velocità di irrigazione e garantiscono una distribuzione uniforme degli agenti di lisciviazione. Prevenendo un'irrigazione insufficiente o eccessiva, è possibile mantenere livelli di umidità ottimali, migliorare il recupero dei metalli e ridurre i costi operativi. Ottenere una maggiore coerenza ed efficienza in tutte le operazioni di lisciviazione dell'heap riducendo al minimo l'impatto ambientale.

Supporto e risorse

Domande frequenti

Informazioni utili sui processi di lisciviazione dell'heap, tra cui il design del cuscinetto per lisciviazione, il controllo del flusso della soluzione e considerazioni ambientali. Queste domande frequenti possono supportare operazioni più efficienti, conformi e convenienti.

I minatori possono ottenere un recupero più elevato e più costante dei metalli automatizzando il monitoraggio della lisciviazione dell'heap.

I minatori possono migliorare la sicurezza del personale implementando soluzioni di monitoraggio wireless con cuscinetto di lisciviazione.

Il monitoraggio remoto o monitoraggio remoto degli asset è uno strumento di importanza critica per l'estrazione mineraria poiché le risorse minerarie sono disperse geograficamente. Comprende la raccolta dati da asset di estrazione mobile che fornisce stato e prestazioni a distanza.

Il monitoraggio delle condizioni è uno strumento che valuta lo stato e l'integrità della macchina. Comprende vari tipi di rilevamento delle misure e fornisce i dettagli diagnostici necessari per prevedere i guasti della macchina. Il monitoraggio delle condizioni può essere applicato a stacker-reclaimer, pale con cavo elettrico, frantumatori, trasportatori, e molti altri tipi di macchina.