Fallback image
Product Image

Valvola a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide medie Clarkson SU10R

La valvola SU10R offre un isolamento bidirezionale e dispone di un inserto a scatto sostituibile in campo, per una maggiore protezione contro abrasioni e liquidi con sospensioni solide corrosivi, con un conseguente miglioramento di affidabilità e durata.

Caratteristiche principali

  • Flusso e tenuta bidirezionali REALI, che consentono di installare la valvola in entrambe le direzioni e offrono maggiore versatilità di applicazione.
  • Speciale inserto in poliuretano a elevata resistenza, realizzato in un unico pezzo stampato ad alta precisione, che protegge le parti a contatto con il fluido dall’abrasione e dalla corrosione e garantisce durata e longevità della valvola.
  • Configurazione compatta con corpo diviso in due parti per facilitare la manutenzione e gli interventi per l'assistenza e la riparazione della valvola quando necessari.
  • L'inserto monoblocco è sostituibile in campo con utensili standard
  • Le tenute con flangia integrata eliminano la necessità di guarnizioni della flangia
  • La porta e la sede completamente arrotondate riducono le cadute di pressione nella valvola per favorire una maggiore durata nelle applicazioni su abrasivi
  • Il premistoppa autoallineante invertito prolunga la durata della baderna
  • Ghigliottina in acciaio inox 316, con ph 17-4 su richiesta, per una maggiore resistenza alle abrasioni nelle difficili condizioni delle applicazioni abrasive.
  • La porta e la sede completamente arrotondate offrono una caduta di pressione ridotta attraverso la valvola e favoriscono una durata più lunga nelle applicazioni abrasive.
  • Progettata per essere un’apparecchiatura riparabile e per ridurre il costo di proprietà.
  • Il premistoppa ad allineamento automatico invertito consente un’impostazione più semplice e una durata della guarnizione superiore.
  • Scartamenti conformi a MSS SP-81.