Fallback image
Product Image

Valvola a ghigliottina per impieghi gravosi ASME Classe 150 Clarkson KS1

La Clarkson KS1 di Emerson è una VERA valvola a ghigliottina bidirezionale a zero perdite ASME Classe 150, progettata per le applicazioni più gravose e per le condizioni più difficili. Progettata per prolungare la vita utile della valvola e gli intervalli di manutenzione, la KS1 mira a offrire un costo totale di possesso ridotto.

Caratteristiche principali

  • Prestazioni REALMENTE bidirezionali e a perdita zero per servizi gravosi
  • Il sistema brevettato di tenuta del bordo della valvola a saracinesca elimina le perdite attraverso la parte superiore della valvola
  • La sede in elastomero stampato con precisione e a sezione larga aumenta la superficie di tenuta per mantenere le prestazioni a perdita zero per un maggior numero di cicli
  • Asset riparabile con parti di ricambio che possono essere sostituite con strumenti standard
  • La porta e la sede completamente arrotondate riducono la caduta di pressione attraverso la valvola per favorire una maggiore durata nelle applicazioni su abrasivi
  • Anelli di usura temprati integrati in ingresso e in uscita riducono al minimo l'usura del corpo valvola e prolungano la vita utile dell'asset
  • Semplificare la manutenzione con il sistema di tenuta del bordo della valvola a saracinesca autoregolante in modo dinamico