Ottimizzazione dei processi di concentrazione del minerale
Tecnologie avanzate per il controllo e il monitoraggio precisi dei circuiti di concentrazione
I processi di concentrazione degli minerali, tra cui la flottazione, la separazione per peso specifico e la separazione magnetica, richiedono un controllo preciso per ottenere prestazioni ottimali. L'implementazione di strumenti di rilevamento e sistemi di automazione avanzati consente il monitoraggio e le regolazioni in tempo reale, con conseguente miglioramento dei tassi di recupero, riduzione dell'utilizzo dei reagenti e maggiore efficienza operativa.
Soluzioni per la concentrazione dei minerali in azione
Le operazioni minerarie dipendono dalla stabilità e dalle prestazioni dei sistemi di concentrazione dei minerali. L'adozione di sistemi di automazione e controllo avanzati, misura accurata dei solidi e tecnologie per le valvole durevoli aiuta a mantenere la coerenza, ridurre la variabilità e migliorare il processo decisionale operativo.
Migliorate la produttività con il controllo avanzato della fresatura
Ottimizzate le operazioni di triturazione e fresatura con sistemi di controllo avanzati che regolano i parametri in tempo reale per massimizzare il rendimento e l'efficienza energetica. Il monitoraggio continuo aiuta a proteggere le apparecchiature critiche rilevando precocemente le condizioni anomale, riducendo l'usura e riducendo al minimo i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati, garantendo prestazioni coerenti e una lunga durata delle risorse.
Monitoraggio SAG e fresa a sfera
Monitorare continuamente le condizioni della fresa per ottimizzare il carico e la produttività.
Soluzioni di misura wireless per SAG e fresa a sfera
Migliorate l'accesso ai dati in ambienti difficili con trasmettitori wireless.
Valvole a saracinesca Clarkson™
Isolamento dei liquidi con sospensioni solide affidabile progettato per servizio di scarico in mulino per impieghi gravosi
Gruppi aziendali nella concentrazione di minerali
Le competenze interfunzionali rendono possibili soluzioni integrate e scalabili in tutte le fasi della concentrazione del minerale. Dai sistemi di controllo di base alla diagnostica avanzata e al controllo di precisione del flusso, ciascun gruppo aziendale offre tecnologie che aiutano a migliorare la produttività e ridurre i rischi operativi.
Strumentazione di misura
Domande frequenti
Ulteriori informazioni sugli aspetti chiave della concentrazione di minerale, tra cui l'ottimizzazione dei processi, l'affidabilità delle apparecchiature e i miglioramenti dell'efficienza. Queste domande frequenti forniscono chiarezza sulle migliori pratiche e aiutano a migliorare i tassi di recupero, riducendo al minimo i costi operativi.
I minatori possono ottenere un tempo di funzionamento migliore grazie all'implementazione di soluzioni di monitoraggio delle condizioni per mulini SAG e a sfere e rulli per triturazione ad alta pressione.
Le imprese minerarie possono aumentare il rendimento e l'efficienza applicando un controllo avanzato del processo nei loro circuiti di triturazione.
Il controllo quadratico integrato (IQC) è un nuovo metodo di controllo a circuito chiuso e il suo utilizzo è in rapida crescita per applicazioni di lavorazione di minerali. IQC può essere applicato a molti processi, ma è stato particolarmente utile nell'ottimizzazione della flottazione.
Il controllo quadratico integrato (IQC) è un nuovo metodo di controllo a circuito chiuso e il suo utilizzo è in rapida crescita per applicazioni di lavorazione di minerali. L'IQC può essere applicato a molti processi, ma forse il maggiore vantaggio di sostenibilità si verifica quando viene utilizzato per migliorare il funzionamento dei mulini a SAG poiché consumano normalmente notevoli quantità di energia.