Monitoraggio della temperatura per SAG e fresa a sfera

Le frese SAG e a sfera sono le apparecchiature più critiche nel processo M&M

Ball mill at a Copper Mine in Chile at dawn.

Il monitoraggio wireless della temperatura evita danni e arresti imprevisti

Quando il mulino è sovraccarico di più minerali di quanto non possa triturare, il consumo energetico aumenta e anche la temperatura nei poli, il che danneggerebbe il motore e fermerebbe il mulino. Il trasmettitore di temperatura wireless Emerson consente il monitoraggio online senza cavi, necessario per questa apparecchiatura rotante. Un allarme avvisa gli operatori nella sala quadri controllo se la temperatura supera il normale campo di lavoro.