Isolamento dell'underflow degli ispessitori
Per separare i residui dalle acque riciclate, puoi gestire i liquidi con sospensioni solide abrasive e a contenuto elevato di solidi.
Massimizzazione della bonifica dell'acqua con un affidabile isolamento del sottoflusso
Gli ispessitori sono progettati per separare i solidi trattati per il ricircolo e il ricondizionamento o per la distribuzione su scorie. Nell'unità ispessitore, dai liquidi con sospensioni solide viene estratta acqua preziosa per riutilizzarla in altre parti dell'operazione di estrazione mineraria. Il materiale solido rimanente si concentra per un trasferimento più efficiente alla struttura di scorie (TSF).
Risorse di isolamento del sottoflusso dell'ispessitore
Webinar - Specifiche delle valvole a saracinesca a bisturi
Valvola a saracinesca a coltello Clarkson KS1 per servizio gravoso
Valvola a saracinesca a coltello Clarkson KGA+ per liquidi con sospensioni solide pesanti
Consulta un esperto di isolamento del sottoflusso dell'ispessitore
Prodotti consigliati per l'isolamento del sottoflusso dell'ispessitore
I seguenti prodotti sono in grado di fornire una chiusura a zero perdite attraverso i liquidi con sospensioni solide con contenuto elevato di solidi. Queste valvole sono progettate per eccellere nei fluidi abrasivi per un funzionamento a lunga durata.
Loading...
Loading...
Loading...
Casi di studio di isolamento del sottoflusso dell'ispessitore
Informazioni degli esperti sull'isolamento del sottoflusso dell'ispessitore
Domande frequenti relative all'isolamento del sottoflusso dell'ispessitore
Un ispessitore minerario separa i solidi dai liquidi con sospensioni solide, producendo un denso sottoflusso e un chiaro traboccamento. Si tratta di un passaggio fondamentale nella gestione delle scorie, nel recupero dell'acqua e nella riduzione al minimo dell'impatto ambientale. In breve: aiuta le operazioni a funzionare in modo più pulito, intelligente e sostenibile.
L'isolamento del sottoflusso dell'ispessitore non è semplice. Gli operatori devono affrontare fluidi altamente abrasivi, solidi, accumuli di sedimenti che possono intasare le valvole e pressioni intense nelle applicazioni con pasta e HDTT.
Gli ispessitori sono più che apparecchiature di processo. Recuperano l'acqua da riutilizzare per ridurre la domanda di acqua dolce, ridurre il volume delle scorie, abbassando i rischi di stoccaggio e ambientali.
L'isolamento a perdita zero della linea di sottoflusso dell'ispessitore è essenziale per raggiungere la sicurezza durante la manutenzione, un controllo di processo preciso e la prevenzione di danni alle apparecchiature a valle in condizioni di turbamento del processo.