Migliorate la visibilità e il controllo nella gestione delle scorie
Aumentare la sicurezza e ridurre l'impatto ambientale con monitoraggio e controllo avanzati
La gestione delle scorie richiede dati accurati e continui su pressione, portata, livello e stato delle apparecchiature. Abilitando la raccolta dati e il controllo wireless e in tempo reale, gli operatori possono rilevare in modo proattivo i cambiamenti nelle condizioni delle dighe, garantire un flusso ottimale dei liquidi con sospensioni solide e garantire un funzionamento efficiente dei sistemi di pompaggio. Le tecnologie integrate aiutano a ridurre il rischio di fallimento, supportando al contempo la conformità a normative di settore sempre più rigorose.
Soluzioni in azione per dighe per scorie
Le condizioni nelle strutture per scorie possono cambiare rapidamente. Il monitoraggio delle portate istantanee, degli aumenti di pressione o delle anomalie della pompa durante il loro intervento può contribuire a ridurre i rischi di guasti strutturali e tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati. Grazie alla strumentazione wireless intelligente e al monitoraggio delle condizioni, gli operatori sono meglio attrezzati per rispondere rapidamente, proteggere i lavoratori e l'ambiente e garantire un funzionamento efficiente di risorse critiche.
Mantenere il trasporto sicuro e affidabile di liquidi con sospensioni solide
Trasporto sicuro ed efficiente di liquidi con sospensioni solide minerarie grazie a tecnologie avanzate di monitoraggio e controllo della portata. Ottimizzando la velocità e la pressione dei liquidi con sospensioni solide, è possibile ridurre l'usura e le ostruzioni nelle tubazioni, ridurre al minimo i tempi di fermo per la manutenzione e mantenere prestazioni di processo uniformi, proteggendo sia le apparecchiature che la continuità di produzione.
Valvole a saracinesca Clarkson™
Valvole robuste e affidabili, progettate per applicazioni di liquidi con sospensioni solide impegnative
Soluzioni di misura della corrosione delle tubazioni con sospensioni solide
Maggiore sicurezza delle tubazioni grazie al monitoraggio continuo della corrosione.
Gruppi aziendali nelle dighe per scorie
Da reti di sensori in tempo reale a piattaforme di controllo integrate e solide apparecchiature sul campo, la nostra esperienza interdisciplinare offre soluzioni affidabili e personalizzate per le sfide delle operazioni con dighe per scorie. Scoprite come ciascun gruppo aziendale contribuisce alle prestazioni, alla sicurezza e alla conformità del sito.
Strumentazione di misura
Domande frequenti
Ottenere suggerimenti su importanti argomenti correlati alla progettazione delle dighe per scorie, al monitoraggio e alla mitigazione dei rischi. Queste domande frequenti aiutano ad affrontare la sicurezza, la conformità normativa e le migliori pratiche operative per gestire efficacemente le strutture di stoccaggio delle scorie.
Le scorte richiedono una gestione efficace solo per rendere l'operazione economicamente vantaggiosa. Mentre è improbabile che il rischio di scorte influenzi l'effettivo sforzo di estrazione, un collasso della diga per scorie può distruggere il valore della miniera, così come la reputazione e la licenza di operare di un'azienda. Il monitoraggio wireless delle dighe per scorie può aiutare a gestire i rischi e migliorare la sicurezza.
Le valvole svolgono un ruolo fondamentale nel trasporto e nello smaltimento delle scorie. Poiché le scorie sono molto abrasive e spesso corrosive, le valvole per fanghi utilizzate sulle linee di coda devono essere in grado di resistere alla variazione del contenuto dei solidi nei fanghi e rimanere in funzione per lunghi periodi di tempo. Quando si aggiunge pressione, densità e velocità, il trasporto delle scorie diventa un ambiente difficile in cui può funzionare una valvola e la posizione remota di molti stagni di scorie significa che l'affidabilità e la bassa manutenzione sono estremamente critiche poiché l'accesso è scomodo.
I minatori possono trarre vantaggio dall'implementazione di soluzioni di monitoraggio delle condizioni per le pompe della diga per scorie ai fini di migliorarne la disponibilità.