Protezione delle linee di liquidi con sospensioni solide con monitoraggio non intrusivo dell'erosione
I rischi di erosione sono insiti nelle linee di liquidi con sospensioni solide a causa delle particelle abrasive nel flusso che possono erodere le pareti del tubo, in particolare nei gomiti. Esiste anche la possibilità di un aumento dell'usura delle pompe rotanti. Il monitoraggio continuo dello spessore della parete del tubo a ultrasuoni aiuta a tracciare lo spessore delle pareti dei tubi e consente di capire se vi è un assottigliamento significativo che potrebbe portare a una perdita di contenimento. Questo consente ai team operativi di gestire le operazioni in conformità all'integrità conosciuta delle linee di liquidi con sospensioni solide, riducendo i rischi per la salute e la sicurezza e le interruzioni non pianificate. Questa tecnologia consente agli operatori di valutare efficacemente le condizioni delle linee di liquidi con sospensioni solide e di programmare la manutenzione in modo proattivo, garantendo operazioni sicure e affidabili.