Dischi di rottura Marston
Caratteristiche principali
- Dispositivi a singola azione che offrono la massima protezione per sovrapressione per i serbatoi.
- Reagiscono alle differenze di pressione tra il processo e lo sfiato.
- Possono essere prodotti quasi a qualsiasi diametro del foro standard riconosciuto, a seconda della pressione di rottura, della pressione di esercizio e delle temperature correlate.
- Sono disponibili diametri speciali dei fori per soddisfare vincoli specifici.
- Ampia gamma di opzioni di materiali.
- Ampia gamma da semplici gruppi caricati a trazione ad azione diretta a unità scanalate caricate a compressione a deformazione inversa.